主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS63070

正在供货

宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5, 9 Vout (min) (V) 2.5, 5 Switch current limit (typ) (A) 3.6 Features Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO fixed, Voltage Margining Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Test & measurement
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5, 9 Vout (min) (V) 2.5, 5 Switch current limit (typ) (A) 3.6 Features Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO fixed, Voltage Margining Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Test & measurement
VQFN-HR (RNM) 15 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 输入电压范围:2.0V 至 16V
  • 输出电压范围:2.5V 至 9V
  • 效率高达 95%
  • 脉宽调制 (PWM) 模式下的直流精度为 +/-1%
  • 脉频调制 (PFM) 模式下的直流精度为 +3%/-1%
  • 降压模式下的输出电流为 2A
  • 升压模式下的输出电流为 2A
    (VIN = 4V;Vout = 5V)
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压闭锁
    • 准确排序
  • 在降压和升压模式之间实现自动转换
  • 器件静态电流典型值:50µA
  • 具有固定和可调输出电压选项
  • 具有输出放电选项
  • 省电模式可提高低输出功率时的效率
  • 2.4MHz 强制固定运行频率和同步选项
  • 电源正常输出
  • 可通过 VSEL 轻松更改输出电压
  • 关断期间负载断开
  • 过热保护
  • 输入/输出过压保护
  • 采用四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 输入电压范围:2.0V 至 16V
  • 输出电压范围:2.5V 至 9V
  • 效率高达 95%
  • 脉宽调制 (PWM) 模式下的直流精度为 +/-1%
  • 脉频调制 (PFM) 模式下的直流精度为 +3%/-1%
  • 降压模式下的输出电流为 2A
  • 升压模式下的输出电流为 2A
    (VIN = 4V;Vout = 5V)
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压闭锁
    • 准确排序
  • 在降压和升压模式之间实现自动转换
  • 器件静态电流典型值:50µA
  • 具有固定和可调输出电压选项
  • 具有输出放电选项
  • 省电模式可提高低输出功率时的效率
  • 2.4MHz 强制固定运行频率和同步选项
  • 电源正常输出
  • 可通过 VSEL 轻松更改输出电压
  • 关断期间负载断开
  • 过热保护
  • 输入/输出过压保护
  • 采用四方扁平无引线 (QFN) 封装

TPS6307x 是一款具有低静态电流的高效降压-升压转换器,适用于 那些 输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达 2A。此降压-升压转换器基于一个固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器通过使用同步整流来获得最高效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。此器件采用 2.5mm x 3mm QFN 封装。

TPS6307x 是一款具有低静态电流的高效降压-升压转换器,适用于 那些 输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达 2A。此降压-升压转换器基于一个固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器通过使用同步整流来获得最高效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。此器件采用 2.5mm x 3mm QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS63060 正在供货 2.5V 至 12V 输入电压、效率为 93% 的 2.25A 开关限流降压/升压转换器 Input current limited is 2 A which is smaller than TPS63070 at 3.6 A
TPS552872-Q1 正在供货 汽车级、36V、4A 完全集成式降压/升压转换器 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter, AEC-Q100 qualified
TPS552892 正在供货 36V 8A 完全集成式降压/升压转换器 Better power efficiency and higher Iout
TPS552892-Q1 正在供货 汽车类、36V、8A 完全集成式降压/升压转换器 Better power efficiency and higher Iout
TPS552872 正在供货 36V、4A 完全集成式降压/升压转换器 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter
TPS55289 正在供货 具有 I²C 接口的 30V 8A 降压/升压转换器 Better power efficiency, higher VIN, higher VOUT and higher IOUT

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS63070 具有 3.6A 开关电流的 2V 至 16V 降压-升压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019-9-4
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
应用简报 无线网络摄像头的降压/升压转换器电池寿命估算 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021-8-23
应用手册 使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021-8-23
应用手册 TI 低功耗降压/升压转换器应用手册的主题索引 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-7-16
应用手册 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-7-16
应用手册 Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019-9-12
应用简报 具有精密阈值使能引脚特性的精密延迟启动 英语版 2019-5-30
应用简报 How to use VSEL function of TPS63070 2019-2-4
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018-12-11
应用手册 Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018-7-9
测试报告 PMP9796 5V Low-Power TEC Driver Reference Design 2016-9-6
应用手册 High-Efficiency Backup Power Supply 2014-12-11
应用手册 Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012-12-5
模拟设计期刊 DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 英语版 2012-6-1
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17
应用手册 最小化升压转换器开关节点处的振铃 英语版 2008-7-15
应用手册 Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000 2006-8-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS630702EVM — TPS630702 具有 3.6A 开关电流的 2V 至 16V 降压/升压转换器评估模块

TPS630702EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS630702 降压/升压转换器的操作和功能。TPS630702EVM 使用 TPS630702,输出电压设置为 3.3V/5.0V。用户可以通过 VSEL 引脚选择输出电压。EVM 在 2.0V 至 16V 输入电压范围内运行。在降压和升压模式下,输出电流可高达 2A。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS63070EVM-693 — TPS63070 降压/升压转换器评估模块

TPS63070EVM-693 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63070 降压/升压转换器的操作和功能。TPS63070EVM-693 使用 TPS63070 可调节版本,输出电压设置为 3.3V/5.0V。用户可以通过 VSEL 引脚选择输出电压。EVM 在 2.0V 至 16V 输入电压范围内运行。在降压和升压模式下,输出电流可高达 2A。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS63070 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBP8A.ZIP (86 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC762 — TPS63070 VSEL Calculator

支持的产品和硬件
计算工具

SLVC808 — Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件
参考设计

PMP9796 — 5V 低功耗 TEC 驱动器参考设计

此参考设计详细展示了一个电源管理电路,该电路能够拉取和灌入电流,用于驱动热电冷却器 (TEC),以控制激光二极管或传感器等敏感器件的温度。它支持基于集成式 TPS63070 降压/升压转换器的小型解决方案,只需要很少的外部元件。转换器具有简单的高阻抗模拟电压输入来控制流经 TEC 的电流,可用作基于微控制器的温度控制系统的电源解决方案。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01373 — EEPROM 编程工具参考设计

TIDA-01373 是一款可扩展编程工具的参考硬件和软件示例,适用于 DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1 和 DRV10987 集成型 BLDC 电机驱动器。这些器件配备可配置 EEPROM 寄存器,需根据电机特定参数进行设置。此参考设计详细展示如何一次性为最多 8 个电机驱动器件编程用户指定的 EEPROM 电机参数值。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RNM) 15 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频