PROCESSOR-SDK-C6747

适用于 C6747 处理器且支持 TI-RTOS 的处理器 SDK

PROCESSOR-SDK-C6747

概述

Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。  Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。  借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。

适用于 C6747、C6745 和 C6743 的处理器 SDK 包括针对 TI-RTOS 操作系统的各种支持。

RTOS 亮点:

  • TI RTOS 内核,适用于 TI 器件的轻量级实时嵌入式操作系统
  • 芯片支持库、驱动程序和基本的板级支持实用程序
  • 经过优化的 C674x 算法库
  • TI 不再为适用于 PROCESSOR-SDK-RTOS-C6747 的 TI-RTOS 处理器 SDK 提供持续的设计支持。有关详细信息,请参阅本公告
特性

RTOS 特性:

  • 提供完整的驱动程序
  • 调试和仪表实用程序
  • 板级支持包
  • 演示和示例
  • 用于 RTOS 开发的 Code Composer Studio™ IDE
  • 文档

Processor SDK 是免费的,无需向德州仪器 (TI) 支付任何运行时版税。

下载 观看带字幕的视频 视频

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)

硬件开发

评估板
TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频