TMDSOSKL137
OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件
TMDSOSKL137
概述
与 Spectrum Digital Inc. 联合开发的 OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件是一个低成本开发平台,旨在加快基于 TI OMAP-L13x 应用处理器和 TMS320C674x 定点/浮点 DSP(TMS320C6747、TMS320C6745 和 TMS320C6743)的高精度应用的开发。该套件通过 USB 通信真正实现即插即用功能。初级和熟练的设计人员都可以使用该入门套件的全功能 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) 和 eXpressDSP™ 软件(包含 DSP/BIOS™ 内核)立即开始着手创新的产品设计。该套件还包含演示版的 MontaVista Linux Pro 5.0 工具链。
该入门套件 (SK) 包含:- 具有 4MB 串行闪存和 64MB SDRAM 的 OMAP-L137/TMS320C6747 EVM
- Code Composer Studio™ IDE(仅限于在该入门套件上使用)
- 演示版 MontaVista Pro 5.0 工具(可与该套件的后续版本配合使用)
- USB 电缆
- 通用电源
- AC 电源线
- 用前必读文档
特性
- 通过 USB 支持嵌入式 JTAG
- 高质量 24 位立体声编解码器
- 四个 3.5mm 音频插孔,分别适用于麦克风、线性输入、扬声器、线性输出
- 4MB 串行闪存和 64MB SDRAM
- 用于插入式模块的扩展端口连接器
- 标准板载 IEEE JTAG 接口
- +5V 通用电源
- 查看列表:查看套件中提供的所有软件
基于 Arm 的处理器
数字信号处理器 (DSP)
立即订购并开发
TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件
PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 — 适用于 OMAP-L137 和 C6747、C6745、C6743 的 RTOS 处理器 SDK
PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 — 适用于 OMAP-L137 和 C6747、C6745、C6743 的 RTOS 处理器 SDK
OMAPL137 RTOS SDK installer for Windows Host
OMAPL137 RTOS SDK installer for Linux Host
Code Composer Studio IDE for Windows Host
Code Composer Studio IDE for Linux Host
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
文档
Additional software elements not included in SDK
Link to Release Notes for Processor SDK RTOS
Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS
Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS
Software Manifest of Components Inside the SDK
发布信息
More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TMDSOSKL137 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |