RES60EVM

RES60A-Q1 评估模块

RES60EVM

立即订购

概述

RES60 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 RES60 器件的运行状况和功能。该 EVM 配置为电阻分压器后跟一个运算放大器缓冲器。该 EVM 由 ±0.9V 至 ±2.75V 的双电源供电。该 EVM 的默认配置使用 500:1 电阻分压器。

特性
  • 输入和输出采用香蕉接口
  • 便捷的测试点可连接到所有相关节点
  • 支持各种 RES60 比率
  • 额外的空白沙盒电路可用于实现灵活配置
匹配的薄膜电阻器
RES60A-Q1 具有 12.5MΩ 固定输入的汽车级 1400V 匹配薄膜电阻分压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

RES60EVM — RES60A-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

RES60EVM RES60A-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 RES60 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025-12-17
证书 RES60EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-9-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持