产品详情

Rating Automotive Number of dividers 1 Divider ratio 1000:1, 145:1, 210:1, 315:1, 410:1, 500:1, 610:1 Input resistance (kΩ) 12500 Gain resistance (kΩ) 12.5, 20.5, 25, 30.5, 39.7, 59.5, 86.2 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±200 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±1000 Total Divider Voltage (max) (V) 1400 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of dividers 1 Divider ratio 1000:1, 145:1, 210:1, 315:1, 410:1, 500:1, 610:1 Input resistance (kΩ) 12500 Gain resistance (kΩ) 12.5, 20.5, 25, 30.5, 39.7, 59.5, 86.2 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±200 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±1000 Total Divider Voltage (max) (V) 1400 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q200 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 高额定电压:
    • 在 4000VDC 下可耐受超过 3 次 HiPot 测试 (60s)
    • HVIN 和 LVIN 之间支持 1700VDC 爬电距离和间隙 (IEC-61010 PD 2)
  • 高直流精度以及低偏移和低漂移:
    • 初始比率匹配精度:±0.1%(最大值)
    • 低温漂:±1ppm/°C(典型值)

    • 整个老化和温度范围内的精度为 ±0.2%
  • 低热噪声薄膜电阻器
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q200 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 高额定电压:
    • 在 4000VDC 下可耐受超过 3 次 HiPot 测试 (60s)
    • HVIN 和 LVIN 之间支持 1700VDC 爬电距离和间隙 (IEC-61010 PD 2)
  • 高直流精度以及低偏移和低漂移:
    • 初始比率匹配精度:±0.1%(最大值)
    • 低温漂:±1ppm/°C(典型值)

    • 整个老化和温度范围内的精度为 ±0.2%
  • 低热噪声薄膜电阻器

RES60A-Q1 是一款匹配电阻分压器,采用德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟晶圆工艺和薄膜 SiCr。高质量 SiO2 绝缘层封装了电阻器,可在极高的电压下使用,该电压在持续运行时高达 1400VDC,在进行 HiPot 测试时高达 4000VDC (60s)。该器件具有 RHV = 12.5MΩ 的标称输入电阻,并提供多种标称比率以满足各种系统需求。

RES60A-Q1 系列具有高比率匹配精度,所测量的每个分压器的比率处于标称值的 ±0.1%(最大值)以内。该精度在额定温度范围内和老化期间保持不变,累积漂移仅为 ±0.2%(最大值)。因此,未经校准的 RES60A-Q1 在使用寿命内的容差保持在 ±0.3%(最大值)范围内。

RES60A-Q1 符合汽车 AEC-Q200 温度 1 级标准,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。该器件采用 8 引脚 SOIC 封装,标称封装尺寸为 7.5mm × 5.85mm,在高压引脚和低压引脚之间具有至少 8.5mm 的爬电距离和间隙距离。

RES60A-Q1 是一款匹配电阻分压器,采用德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟晶圆工艺和薄膜 SiCr。高质量 SiO2 绝缘层封装了电阻器,可在极高的电压下使用,该电压在持续运行时高达 1400VDC,在进行 HiPot 测试时高达 4000VDC (60s)。该器件具有 RHV = 12.5MΩ 的标称输入电阻,并提供多种标称比率以满足各种系统需求。

RES60A-Q1 系列具有高比率匹配精度,所测量的每个分压器的比率处于标称值的 ±0.1%(最大值)以内。该精度在额定温度范围内和老化期间保持不变,累积漂移仅为 ±0.2%(最大值)。因此,未经校准的 RES60A-Q1 在使用寿命内的容差保持在 ±0.3%(最大值)范围内。

RES60A-Q1 符合汽车 AEC-Q200 温度 1 级标准,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。该器件采用 8 引脚 SOIC 封装,标称封装尺寸为 7.5mm × 5.85mm,在高压引脚和低压引脚之间具有至少 8.5mm 的爬电距离和间隙距离。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 RES60A-Q1 汽车级、1400VDC 精密电阻分压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026-1-7
应用简报 HEV/EV 应用中的高压测量 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-19
技术文章 集成电阻分压器如何提高电动汽车的电池系统性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-14
证书 RES60EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-9-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RES60EVM — RES60A-Q1 评估模块

RES60 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 RES60 器件的运行状况和功能。该 EVM 配置为电阻分压器后跟一个运算放大器缓冲器。该 EVM 由 ±0.9V 至 ±2.75V 的双电源供电。该 EVM 的默认配置使用 500:1 电阻分压器。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

RES60A-Q1 PSpice Model (Rev. A)

SLPM362A.ZIP (15 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

RES60A-Q1 SPICE Model (Rev. A)

SLPM365A.ZIP (1 KB) - TISpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

RES60A-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLPM364A (41 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

RES60A-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLPM363A.ZIP (2 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

RES-DIVIDER-CALC — Interactive tool to find the optimal thin-film resistor network for a precision voltage divider.

Finds the optimal TI thin-film resistor network to create a precision voltage divider, including series and parallel combinations.
支持的产品和硬件
计算工具

RES60-RATIO-CALC — RES60A-Q1 ratio and voltage error calculator

This online tool calculates the recommended RES60A-Q1 ratio to use in a voltage divider circuit, plots the estimated output voltage over HVIN, and provides plots of the estimated voltage errors.
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23649 — 40W、48V 至 1kV 非隔离式 DCM 反激式转换器参考设计

该参考设计是一款高转换比反激式转换器,可将 48V 输入升压至 960V 稳压输出。单级解决方案可实现低于 0.5%的输出纹波,且仅需极小的输出电容。使用 LM5156 实现非同步电流模式控制设计。RES60A500-Q1 将输出电压按比例缩放至脉宽调制 (PWM) 控制器的安全电平。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010244 — 基于分流器的三相电能计量参考设计

此参考设计使用隔离式高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.2S 级三相电能测量,转换器在 4kHz 下对分流电流传感器进行采样,以测量交流电源各相的电流和电压。此参考设计在宽输入电流范围 (0.05A – 100A) 内具有高精度,还支持实现独立谐波分析等电能质量功能所需的更高采样频率。使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器计算计量参数时,可以支持高达 16ksps 的更快 ADC 采样率。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010985 — 适用于 800V 直流系统、具有大 Y 电容器的阻性桥式绝缘监测器件参考设计

此参考设计采用阻性桥式绝缘监测器件 (IMD)。此设计可准确检测对称和非对称隔离电阻故障。该参考设计还测量具有大 Y 电容(Y 电容)的高压直流系统的电容。此设计满足 UL 标准规定的响应时间要求。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01606 — 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计

此参考设计概述了如何实现基于 SiC 的双向三级三相有源前端 (AFE) 逆变器和功率因数校正 (PFC) 级。此设计使用高达 90kHz 的开关频率和 LCL 输出滤波器来减小磁性元件的尺寸。峰值效率达到了 98.6%。此设计展示了如何在 DQ 域中实现完整的三相 AFE 控制。这款双向转换器可实现直流快速充电和车辆到电网 (V2G) 应用。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频