RFBEAM-3P-V-LD3-RFB

RFBeam V-LD3-RFB 工业雷达模块

RFBEAM-3P-V-LD3-RFB

立即订购

概述

V-LD3-RFB 传感器模块基于德州仪器 (TI) 的创新型低功耗 IWRL6432 芯片组,非常适合最远 20 米范围内的人体检测和多物体跟踪应用。V-LD3-RFB 与德州仪器 (TI) 的新款低功耗软件开发套件 (SDK) 完全兼容,并预编程了 TI 的创新型人体存在检测演示,包括人类/非人类目标分类器。它具有经过优化的板载天线,并经过预校准和测试,从而进一步简化了其使用。RFbeam 利用其广泛的专业知识帮助客户将经过认证的雷达解决方案推向市场,并提供认证和雷达天线罩设计支持。

特性
  • 80° by 34° field of view onboard antenna
  • 57GHz to 61GHz for best CE/FCC compliance
  • Generates 3D point cloud through UART
  • Compact 20mm by 25mm, SMT or FFC connection
  • Pre-calibrated and tested for plug-and-play use
  • Compatible with TI's low power SDK

An evaluation kit provides SPI, JTAG, and CAN access. Connect via USB-C to leverage TI’s IWRL6432 capabilities.

工业毫米波雷达传感器
IWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 RFbeam Microwave GmbH

立即订购并开发

评估板

V-LD3-RFB

RFbeam IWRL6432 模块

评估板

V-LD3-RFB-EVM — RFBeam IWRL6432 模块评估套件

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 RFbeam Microwave GmbH.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。