TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 RFbeam Microwave GmbH.
RFBEAM-3P-V-MD3
概述
V-MD3 是一款高端 3D 雷达收发器,具有集成的信号处理和跟踪算法。它可以准确地测量移动和静止物体的速度、方向、距离和角度(方位角和仰角)。它的数字架构和宽泛的电源电压范围确保其在独立应用和基于 MCU 的应用中都具有易用性。
此传感器配备一个 IWR6843 射频前端和一个 FPGA,具有坚固的 IP-65 外壳和 M12 连接器,可提供以太网连接。该雷达前端具有 3 根发射 (TX) 和 4 根接收 (RX) 贴片天线,搭配有强大的 FPGA 信号处理链。它包括用于数据读取和传感器配置的以太网连接以及用于区域监控或防撞系统等应用的两个可配置数字输出。该传感器允许从各个处理阶段读取数据,为无缝集成到各种客户环境提供了超大的灵活性。
特性
- 典型检测距离:30m(针对人员)和 80m(针对汽车)
- 测量多个静态或移动物体的速度、方向、距离和角度
- 通过 100BASE-T 以太网的目标列表输出
- 具有过流保护功能的 2 个可配置数字输出
- 8V 至 32V 的宽电源电压范围
- 坚固防水外壳,带 M12 连接器,适用于恶劣条件
工业毫米波雷达传感器
照片提供方为 RFbeam Microwave GmbH
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。