SECDEVTOOL-OMAPL138C6748

用于 OMAP-L138 C6000 DSP+ARM 处理器和 C6748 DSP 的基本安全引导开发工具

SECDEVTOOL-OMAPL138C6748

下载

概述

OMAP-L138 C6-Integra™ DSP+ARM® 处理器和 TMS320C6748 数字信号处理器 (DSP) 产品系列推出了安全启动设备,它对外部闪存器件的加密应用代码新增了保护功能,能够在远程升级启动代码和应用代码的同时保障启动功能的安全性。该软件包为安全器件提供了文档和软件开发工具,能生成可加载的加密启动图像并在安全器件上运行。
特性
安全开发工具当前支持启用了安全启动功能的 OMAP-L138 C6-Integra 处理器和 TMS320C6748 DSP。

包含项目有:

  • 安全用户指南 - 安全功能、安全软件 API 的概述。
  • 安全启动加载程序应用手册 - 描述了受该安全启动加载程序只读存储器 (ROM) 图像支持的各种启动机制。
  • 安全信号和闪存工具 - 启动模块加密工具、安全 AIS 开机画面生成工具和示例闪存工具

您还需:

  • OMAP-L138 C6-Integra DSP+ARM 处理器和 C6748 DSP 安全器件开发的最终开机画面将通过 SECDEVTOOL-OMAPL138C6748 封装中包含的闪存实用程序生成。
  • 用户应用将通过如下相关软件下方列出的 Linux 或 WinCE 软件开发套件 (SDK) 生成。
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

IDE、配置、编译器或调试器

SECDEVTOOL-OMAPL138C6748 用于 OMAP-L138 / C6748 的基本安全启动开发工具

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
OMAP-L138 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6748 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、SATA
下载选项

SECDEVTOOL-OMAPL138C6748 用于 OMAP-L138 / C6748 的基本安全启动开发工具

close
最新版本
版本: 1.02
发布日期: 2011-1-30

Generic Secure User Guide and Software Utilities

MD5 校验和
产品
基于 Arm 的处理器
OMAP-L138 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6748 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、SATA

发布信息

omapl13x_c674x_generic_secure

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
BIOSSW-C6748 TMS320C6748 SYS/BIOS 软件开发套件 (SDK) LINUXSDK-OMAPL138 用于 OMAP-L138 处理器的 Linux 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持