TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 SEGGER。
SEGGR-3P-EMSTUDIO
概述
Embedded Studio is a complete C/C++ IDE for building and debugging embedded applications for TI microcontrollers. Embedded Studio can freely be used for evaluation and non-profit educational purposes without any limitation.
特性
- Integrated development environment with project management tools and editor
- Pre-built C/C++ Compiler, GCC and LLVM included
- Royalty-free C library for embedded systems
- Feature rich Debugger with seamless J-Link integration providing the fastest Flash downloading option available in the industry for TI microcontrollers
- RTOS Awareness Plug-ins for embOS and FreeRTOS
- External toolchain support - Project Importer for IAR/Keil
- Windows, macOS and Linux support
照片提供方为 SEGGER
立即订购并开发
IDE、配置、编译器或调试器
SEGGER-EMSTUDIO — SEGGER 提供的集成开发环境 (IDE)
SEGGER-EMSTUDIO — SEGGER 提供的集成开发环境 (IDE)
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。