软件开发套件 (SDK)
SIMPLESTUDIO
适用于 CC31xx 的 SimpleLink Studio
SIMPLESTUDIO
概述
SimpleLink™ Studio for CC31xx 是一款基于 Windows 的软件工具,用于辅助开发微控制器的嵌入式网络应用和软件。使用 SimpleLink Studio for CC31xx,嵌入式软件开发人员可以使用任何桌面 IDE(例如 Visual Studio 或 Eclipse)开发并测试应用,并使用 CC31xx BoosterPack 将其应用连接到云。然后可以轻松地将该应用移植到任何微控制器。
借助 SimpleLink Wi-Fi CC31xx 解决方案,客户现已可将 Wi-Fi 灵活地添加到任何微控制器 (MCU)。这种片上互联网解决方案包含轻松创建物联网解决方案所需的所有资源 - 安全、快速连接、云支持等。有关 CC31xx 的更多信息,请访问 https://www.ti.com/simplelinkwifi。
特性
- 可以对与 CC31xx SimpleLink 驱动器配合使用的 MCU 嵌入式网络应用进行基于 PC 的代码开发和调试
- 开箱即用功能支持桌面 IDE(例如 Visual Studio 和 Eclipse)轻松地移植到其他 IDE
- 利用 8 个同步 TCP 或 UDP 套接字或 2 个同步 TLS v1.2/SSL 3.0 套接字连接到 CC31xx 上的嵌入式 TCP/IP 堆栈
- 包含多个展示 CC31xx API 用法的参考应用 - 不需要预先具有 Wi-Fi 或网络经验
下载
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-11-7 | |
更多文献资料 | TI SimpleLink™ Wi-Fi® Family - Internet-on-a-chip solutions (Rev. C) | 2016-9-7 |