CC3100BOOST

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块

CC3100BOOST

立即订购

概述

特别说明:

要更新 CC3100 器件上的固件,请使用无线电性能工具、执行网络处理日志来进行高级调试,或使用 TI SimpleLink™ Studio for CC3100 MCU 仿真器(基于 PC),您还需要使用 Advanced Emulation BoosterPack (CC31XXEMUBOOST)。建议至少使用一个 CC31XXEMUBOOST 板来更新 CC3100BOOST 套件上的固件。此类套件以捆绑包的形式在 TI store 上打折出售。

 

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块(含 QFN 封装器件)可用于连接到 TI LaunchPad 评估套件(为 MSP-EXP430F5529LP 和 MSP-EXP430FR5969 提供的软件示例)。CC3100BOOST 通过 Advanced Emulation BoosterPack (CC31XXEMUBOOST) 连接到 PC,以便使用 SimpleLink Studio for CC3100(包含在 CC3100 SDK 中)进行 MCU 仿真和软件开发。还可通过引脚将该套件连接到其他平台,请参阅编程指南中有关将驱动程序和示例代码移植到任何微控制器的说明。

此套件具有 3 种配置:

1.CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP430F5529LP:在 CC3100 软件开发套件 (SDK) 中运行所有软件并在 MSP430F5529 MCU 上进行开发

2.CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST:用于所有 CC3100 开发

3.CC3100BOOST:独立的 CC3100 BoosterPack 购买选项,适用于已经具有 CC31XXEMUBOOST 的情况

借助 SimpleLink Wi-Fi CC3100 解决方案,用户可灵活地将 Wi-Fi 添加到任何微控制器 (MCU)。这款 Internet-on-a-chip™ 解决方案包含轻松创建 IoT 解决方案所需的全部资源,即安全功能、快速连接、云支持、公开文档、E2E 支持论坛等。更多有关 CC3100 的信息,请访问 https://www.ti.com/simplelinkwifi

特性

 

  • 采用 QFN 封装的 CC3100 Wi-Fi 网络处理器
  • 获得 Wi-Fi Alliance™ 认证(芯片级)的先进 Wi-Fi CERTIFIED™ 器件
  • 2 个 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 接头)可用于连接到 TI LaunchPad 和其他 BoosterPack
  • 具有基于 U.FL 的测试选项的板载芯片天线
  • 使用 USB 或来自 MCU LaunchPad 的 3.3V 从板载 LDO 供电
  • 2 个按钮
  • 4 个 LED
  • 用于电流测量的具有 0.1 欧姆电阻器的跳线
  • 0.8 兆位串行闪存
  • 40MHz 晶体、32KHz 晶体和振荡器
  • U.FL 和芯片天线
  • USB
  • 具有 6mm 间距和轨道宽度的 4 层 PCB

 

Wi-Fi 产品
CC3100 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器 CC3100MOD 适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi 天线选择 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 采用 MCU 和 Wi-Fi 的适用于物联网的微步进电机控制参考设计 TIDM-TM4C129XGATEWAY 适用于低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和低于 1GHz 的节点的安全 IoT 网关参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi 天线选择 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 采用 MCU 和 Wi-Fi 的适用于物联网的微步进电机控制参考设计 TIDM-TM4C129XGATEWAY 适用于低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和低于 1GHz 的节点的安全 IoT 网关参考设计
软件开发套件 (SDK)

CC3100SDK — CC3100 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3100 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器 CC3100MOD 适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块
硬件开发
评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC3100MODBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 Module BoosterPack CC31XXEMUBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 的高级仿真 BoosterPack DISCOVERY-ADAPT 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack 插件模块的 Discovery 适配器板
下载选项

CC3100SDK CC3100 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件

close

Link to Windows Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
Wi-Fi 产品
CC3100 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器 CC3100MOD 适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块
硬件开发
评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC3100MODBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 Module BoosterPack CC31XXEMUBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 的高级仿真 BoosterPack DISCOVERY-ADAPT 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack 插件模块的 Discovery 适配器板

文档

Link to MSP430Ware for MSP Microcontrollers

发布信息

The CC3100 SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi micro-controller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
认证

SIMPLELINK-CC31XX-REPORTS — Reports: CC31xx Regulatory Certification

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3100MOD 适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块 CC3120MOD 适用于物联网且具有 6 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块 CC3135MOD SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 双频带 Wi-Fi® 无线网络处理器模块
硬件开发
开发套件
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块
评估板
BOOSTXL-CC3120MOD SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120MOD 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-CC3135 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 双频带无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC3100MODBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 Module BoosterPack
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件
评估板
CC31XXEMUBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 的高级仿真 BoosterPack CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad EK-TM4C123GXL Tiva™ C 系列 LaunchPad 评估套件 MSP-EXP430FR5739 MSP-EXP430FR5739 experimenter board

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CC3XXXRADIOTEST SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具
软件开发套件 (SDK)
CC3100SDK SimpleLink Wi-Fi CC3100 软件开发套件 (SDK)
软件编程工具
UNIFLASH UniFlash 闪存编程工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持