SK-AM68 是一款原型评估模块,限量出售。
SK-AM68
适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM68 和 AM68A 入门套件
SK-AM68
概述
SK-AM68 入门套件/评估模块 (EVM) 基于 AM68x 视觉 SoC,该 SoC 包括一个支持高达 480MP/s 的图像信号处理器 (ISP)、一个 8 万亿次运算/秒 (TOPS) 的 AI 加速器和两个 64 位 Arm® Cortex®-A72 CPU,并支持 H.264/H.265 视频编码/解码。SK-AM68x 非常适合机器视觉、交通监控、零售自动化和工厂自动化。
该入门套件还包括两个 RPI 22 引脚 CSI 连接器和两个 MIPI CSI-2 40 引脚扩展连接器,最多可连接 8 个摄像头,因此适合各种嵌入式视觉和边缘 AI 应用。 我们的 ISP 可以通过使用 HDR 编码来支持摄像头,从而处理视频流中的不同光照条件。我们的深度学习加速器能够以低延迟和高帧速率实现分类和物体检测。
Processor SDK AM68A 软件开发套件 (SDK) 支持 Linux 应用程序开发。利用片上仿真逻辑,可以使用标准开发工具进行仿真和调试,例如 Code Composer Studio™ (CCS)。
特性
- 性能:AM68 处理器能够以低功耗实现 8TOPS 深度学习性能以及硬件加速边缘 AI
- 摄像头接口
- 两个与 Raspberry Pi® 兼容的 CSI-2 端口
- 高速 40 引脚 Samtec® 摄像头连接器,最多可连接八个(需要多摄像头集线器)
- 连接
- 三个超高速 USB Type-A 端口
- 一个超高速 USB Type-C® 端口
- 一个以太网端口
- 一个 M.2 key M 连接器
- 四个 CAN-FD 接口
- 通过一个 USB 桥接器连接四个通用异步接收器/发送器 (UART) 端子
- 存储器
- 两个 DRAM
- LPDDR4‐4266
- 16GB 总内存
- 支持内联纠错码 (ECC)
- 显示:支持高达 4K 分辨率和多流传输 (MST) 的 DisplayPort 和 1080 高清多媒体接口 (HDMI)
立即订购并开发
了解硬件、软件包以及相关文档
硬件和软件包
Get started with your next Edge AI application
硬件和软件包
Get started with developing your next HMI or automation application
仅订购此硬件
评估板
SK-AM68 — AM68x starter kit for Sitara™ processors
SK-AM68 — AM68x starter kit for Sitara™ processors
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | SK-AM68 处理器入门套件用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-11-13 |
| 证书 | SK-AM68 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-2-2 |