SN55LVCP22EVM-CVAL
SN55LVCP22-SP 评估模块
SN55LVCP22EVM-CVAL
概述
SN55LVCP22(LVDS 输出)是一种高速 2x2 交叉点交换机。此交叉点提供的四种不同功能如下所示。通过引脚 SEL0 和 SEL1 来选择功能。控制引脚 EN0 和 EN1 可以启用或禁用输出。接收器的输入共模电压范围很宽,能够接受 LVDS、LVPECL 和 CML 信号速率(请参阅图 1)。此 EVM 上的信号路径包括 8 个供高速数据传输的边缘安装 SMA 连接器 (J8-J16)、2 个用于有源开关逻辑控制的跳线、2 个用于启用和禁用输出的跳线(J6 和 J7)以及三个用于电源和接地连接的香蕉插孔(J3、J4、J5)。请注意,GND 绑定到 VCC01,以便为 50 Ω 负载使用正确的共模终端。
注意:此 EVM 包含 Pb,这是太空级集成电路的一种必要组件。
特性
- 针对 DS90CP22 2x2 低压差分信号 (LVDS) 交叉点交换机的高速 (>1000Mbps) 升级
- 低抖动完全差分数据路径
- 50 ps(典型值)的峰值到峰值抖动,此时伪随机二进制序列 (PRBS)=223-1 样式
- 总功率耗散少于 200mW(典型值),300mW(最大值)
- 输出(通道到通道)偏斜为 80ps(典型值)
- 可配置为 2:1 复用,1:2 去复用,集线器或者 1:2 信号分配器
- 输入可接受 LVDS,低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),电路模式逻辑 (CML) 信号
- 1.7ns(典型值)的快速交换时间
- 0.65ns(典型值)的快速传播延迟
- 采用 16 引脚陶瓷扁平 (CFP) 封装
- 与 TIA/EIA-644-A LVDS 互操作
- 标准军用温度范围:–55°C 至 125°C
- 应用范围
- 基站
- 分插复用器
- 针对串行背板的保护开关
- 网络交换机/路由器 光网络线路卡/交换机
- 时钟分配
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | SN55LVCP22EVM-CVAL Users Guide | 2012-12-10 |