SN55LVCP22A-SP
- QML V 类、RHA、SMD 5962-11242
- 辐射性能
- RHA 能力高达 100krad(Si)
- 在 100 krad(Si) 的条件下无 ELDRS
- SEL 对于 LET 的抗扰度 = 75 MeV⋅cm2/mg
- SEE 对于 LET 的额定值 = 75MeV⋅cm2/mg
- 高速(高达 1000Mbps)
- 低抖动完全差分数据路径
- 50ps(典型值)的峰峰值抖动, PRBS = 223-1 模式
- 总功率耗散少于 227mW(典型值),313mW(最大值)
- 输出(通道间)延迟为 80ps(典型值)
- 可配置为 2:1 多路复用器,1:2 多路信号分离器,中继器或者 1:2 信号分配器
- 输入可接受 LVDS、LVPECL 和 CML 信号
- 1.7ns(典型值)的快速交换时间
- 0.65ns(典型值)的快速传播延迟
- 与 TIA/EIA-644-A LVDS 标准互操作
- 支持国防、航空航天和医疗应用:
- 受控基线
- 一个组装/测试厂和一个制造厂
- 延长产品生命周期和延长产品变更通知
- 产品可追溯性
SN55LVCP22A-SP 是一款 2×2 交叉点开关,使每个路径实现大于 1000Mbps 的运行速度。两个通道组装有宽共模(0V 至 4V)接收器,从而实现对 LVDS、LVPECL 和 CML 信号的接收。两路输出为 LVDS 驱动器,用于实现低功耗、低 EMI、高速运转。 SN55LVCP22A-SP 器件支持 2:2 缓冲(重复)、1:2 分配、2:1 复用、2×2 交换,以及每个通道上的 LVPECL/CML 到 LVDS 电平转换。 SN55LVCP22A-SP 的灵活运行可满足光网络、无线基础设施和数据通信系统中容错交换系统对于冗余串行总线传输的需求(运转和保护交换卡)。
SN55LVCP22A-SP 使用一个完全差分数据路径来确保低噪声生成、快速交换时间、低脉宽失真和低抖动。80ps(典型值)的输出通道间延迟确保所有应用中输出的准确一致。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN55LVCP22A-SP QML V 类 2×2 1Gbps LVDS 交叉点开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 2月 3日 |
* | 辐射与可靠性报告 | SN55LVCP22A-SP Total Ionizing Dose (TID) Lookahead | 2021年 2月 6日 | |||
* | SMD | SN55LVCP22A-SP SMD 5962-11242 | 2016年 7月 8日 | |||
更多文献资料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) | 2025年 2月 20日 | ||||
应用简报 | 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 10月 28日 | |
选择指南 | TI Space Products (Rev. J) | 2024年 2月 12日 | ||||
应用手册 | 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 2日 | |
应用手册 | 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SN55LVCP22EVM-CVAL — SN55LVCP22-SP 评估模块
SN55LVCP22(LVDS 输出)是一种高速 2x2 交叉点交换机。此交叉点提供的四种不同功能如下所示。通过引脚 SEL0 和 SEL1 来选择功能。控制引脚 EN0 和 EN1 可以启用或禁用输出。接收器的输入共模电压范围很宽,能够接受 LVDS、LVPECL 和 CML 信号速率(请参阅图 1)。此 EVM 上的信号路径包括 8 个供高速数据传输的边缘安装 SMA 连接器 (J8-J16)、2 个用于有源开关逻辑控制的跳线、2 个用于启用和禁用输出的跳线(J6 和 J7)以及三个用于电源和接地连接的香蕉插孔(J3、J4、J5)。请注意,GND 绑定到 VCC01,以便为 50 (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
CFP (W) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。