SRC4392EVM-PDK

SRC4392 评估模块 (EVM) 和 USB 主板

SRC4392EVM-PDK

立即订购

概述

SRC4392EVM-PDK 提供了用于评估德州仪器 (TI) SRC4392 器件的功能和性能的模块化解决方案。该 PDK 包含一个主板 (DAIMB) 及一个子板 (SRC4392EVM)。这些电路板相互插入,可提供使用台式计算机分析 SRC4392 器件的完整解决方案。该模块化设计允许将常用功能集成到 DAIMB 主板上,而器件特定的功能则集成到子板 EVM 上。

特性
  • 缓冲接头最多支持四个音频和串行接口,与 I2S™ 样式或 TDM 数据格式兼容
  • 该器件使用板载振荡器或外部时钟源,支持灵活的基准和主时钟生成
  • 板载线性稳压器从外部电源或 USB 端口获得 +1.8V、+3.3V 和 +5V 电源
  • 可以通过桶形插头 2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm 壁式适配器(未附带)或 +5V 电源提供电力
  • 提供的 LED 指示灯用来指示 DIR 锁定和 SRC 就绪输出标志
音频编解码器
SRC4392 高端组合采样速率转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SRC4392EVM-PDK — SRC4392 评估模块 (EVM) 和 USB 主板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SRC4392EVM-PDK SRC4392 评估模块 (EVM) 和 USB 主板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 SRC4382EVM-PDK and SRC4392EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 2016-8-25
证书 SRC4392EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频