TAA5242EVM-K
TAA5242 评估模块
TAA5242EVM-K
概述
TAA5242 评估模块 (EVM) 可让用户测试 TAA5242 的功能,TAA5242 是一款硬件控制双通道高性能立体声 ADC,适用于陆地移动无线电、IP 电话或专业音频应用。该 EVM 与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。
特性
- TAA5242 双通道硬件控制立体声 ADC 完整评估套件
- 高性能立体声 ADC:119dB 动态范围
- 提供的板载麦克风用于录音测试
- 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
- 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
- AC-MB、音频转换器主板
音频 ADC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TAA5242EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-11-28 |