产品详情

Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 192 Analog inputs 2 Control interface H/W Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -98 ADC SNR (typ) (dB) 119 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 192 Analog inputs 2 Control interface H/W Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -98 ADC SNR (typ) (dB) 119 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 立体声高性能音频 ADC
    • 性能:
      • 线路/麦克风差分输入动态范围:119dB
      • 差分输入 THD + N:-98dB
    • 输入电压:
      • 差分 2VRMS 满量程输入
      • 单端 1VRMS 满量程输入
    • 采样速率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
  • 主要特性
    • 引脚或硬件控制
    • 音频串行接口
      • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
      • 总线控制器和目标模式
      • TDM 模式下的菊花链
      • 字长:可选择 24 位或 32 位
    • 具有可选截止频率的数字 HPF:
      • 1Hz 或 12Hz(48kHz 采样速率)
    • 引脚可选数字抽取滤波器选项:
      • 线性相位
      • 低延迟
    • 集成 PLL 和麦克风偏置
    • 自动时钟检测
    • 自动采样速率检测
    • 发生时钟错误时中断输出
    • 单电源运行 AVDD:1.8V 或 3.3V
    • I/O 电源运行:1.8V 或 3.3V
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
  • 立体声高性能音频 ADC
    • 性能:
      • 线路/麦克风差分输入动态范围:119dB
      • 差分输入 THD + N:-98dB
    • 输入电压:
      • 差分 2VRMS 满量程输入
      • 单端 1VRMS 满量程输入
    • 采样速率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
  • 主要特性
    • 引脚或硬件控制
    • 音频串行接口
      • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
      • 总线控制器和目标模式
      • TDM 模式下的菊花链
      • 字长:可选择 24 位或 32 位
    • 具有可选截止频率的数字 HPF:
      • 1Hz 或 12Hz(48kHz 采样速率)
    • 引脚可选数字抽取滤波器选项:
      • 线性相位
      • 低延迟
    • 集成 PLL 和麦克风偏置
    • 自动时钟检测
    • 自动采样速率检测
    • 发生时钟错误时中断输出
    • 单电源运行 AVDD:1.8V 或 3.3V
    • I/O 电源运行:1.8V 或 3.3V
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C

TAA5242 是具有 2VRMS 差分输入和 119dB 动态范围的高性能立体声音频 ADC。TAA5242 支持差分和单端线路/麦克风输入信号,具有交流或直流耦合配置选项。TAA5242 集成了低抖动锁相环 (PLL)、可通过引脚选择截止频率的数字高通滤波器 (HPF),并可实现高达 192kHz 的采样速率。TAA5242 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 引脚或硬件控制进行控制。这些集成的高性能特性、引脚控制以及单电源运行,使 TAA5242 特别适用于空间受限的音频应用。

TAA5242 是具有 2VRMS 差分输入和 119dB 动态范围的高性能立体声音频 ADC。TAA5242 支持差分和单端线路/麦克风输入信号,具有交流或直流耦合配置选项。TAA5242 集成了低抖动锁相环 (PLL)、可通过引脚选择截止频率的数字高通滤波器 (HPF),并可实现高达 192kHz 的采样速率。TAA5242 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 引脚或硬件控制进行控制。这些集成的高性能特性、引脚控制以及单电源运行,使 TAA5242 特别适用于空间受限的音频应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TAA5212 正在供货 具有 119dB 动态范围和可配置的数字滤波器的高性能立体声音频 ADC Software-controlled version

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAA5242EVM-K — TAA5242 评估模块

TAA5242 评估模块 (EVM) 可让用户测试 TAA5242 的功能,TAA5242 是一款硬件控制双通道高性能立体声 ADC,适用于陆地移动无线电、IP 电话或专业音频应用。该 EVM 与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频