TAA5412Q15B5EVM-K

TAA5412-Q1 evaluation module

TAA5412Q15B5EVM-K

立即订购

概述

The TAx5x1xQ15B5EVM-K evaluation module (EVM) allows the user to test the capabilities of Texas Instruments' two-channel high-performance ADC TAA5412-Q1, a two-channel TAC5412-Q1 or TAC5411-Q1, a single-channel high-performance codec. Other variants listed are also supported where users can replace the U1 unit with the device of interest. The evaluation module is paired with the AC-MB, a flexible motherboard that provides power, control, and digital audio data to the evaluation module.

特性
  • Complete evaluation kit for the TAC5x12-Q1 (two-channel codec), TAC5x11-Q1 (single-channel codec), or TAA5412-Q1 (two-channel ADC).
  • High-performance mono/stereo codec dynamic range: 120 dB DAC and 110 dB ADC or standard performance 106 dB DAC and 102 dB ADC
  • On-board microphones provided for voice recording testing
  • Direct access to digital audio signals and control interface for simple end-system integration
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation
  • On-board diagnostic scenarios for analog audio input
音频 ADC
TAA5412-Q1 具有 112dB 动态范围、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAA5412Q15B5EVM-K — TAA5412-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAA5412Q15B5EVM-K TAA5412-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAx5x1xQ15B5EVM-K 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-19
证书 TAA5412Q15B5EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持