TAA5412-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
- ADC 性能:
- 线路/麦克风差分输入动态范围:112dB
- 差分输入 THD+N:-99dB
- 通道相加模式可提高 SNR:114dB
- ADC 输入电压:
- 差分 10VRMS 满量程输入
- 单端 5VRMS 满量程输入
- ADC 采样速率 (fS) = 4kHz 至 768kHz
- 可编程麦克风偏置(3V 至 10V):
- 具有集成的高效升压转换器,或
- 具有外部高电压 HVDD 电源
- 可编程麦克风输入故障诊断:
- 开路输入或短路输入
- 接地短路、MICBIAS 或 VBAT
- MICBIAS 过流保护
- 多达 4 个录音通道
- 2 通道模拟 + 2 通道数字
- 1 通道模拟 + 3 通道数字
- 4 通道数字
- 低延迟和超低延迟抽取滤波器选项
- 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
- 自动增益控制器 (AGC)
- 可编程通道设置:
- 数字音量控制:-80dB 至 47dB
- 增益校准分辨率为 0.1dB
- 相位校准分辨率为 325.5ns
- ADC 通道的增益和相位校准
- I2C 或 SPI 控制
- 音频串行数据接口:
- 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
- 字长:16、20、24 或 32 位
- 总线控制器和目标模式
- 用于灵活时钟的可编程 PLL
- 低功耗模式
- 2 通道录音小于18.5mW
- 单 AVDD 电源运行:3.3V
- I/O 电源运行:3.3V、1.8V 或 1.2V
TAA5412-Q1 是一款高性能的 2 通道音频模数转换器 (ADC),可支持最高 10VRMS 的模拟输入信号,动态范围为 112dB。TAA5412-Q1 支持线路和麦克风输入,并允许单端和差分输入配置,配有交流和直流耦合选项。该器件提供集成的高电压、可编程麦克风偏置和输入诊断电路,可直接连接到基于麦克风的汽车系统,提供全面的直接耦合输入故障诊断功能。TAA5412-Q1 集成了高效升压转换器,可通过外部低电压 3.3V 电源产生麦克风偏置高电压。该器件还可以直接使用外部高压电源 (HVDD),该电源是系统中随时可用的电源,用于产生该麦克风偏置电压。TAA5412-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟和超低延迟滤波器模式的抽取滤波器,并采样速率高达 768kHz。TAA5412-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。这些集成的高性能特性以及 3.3V 单电源运行,使得 TAA5412-Q1 器件特别适用于可扩展的、空间受限的汽车。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 112dB 动态范围、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的 TAA5412-Q1 汽车级立体声音频 ADC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-2-13 |
| 应用手册 | TAx5x1x/TAx5x1x-Q1 器件的输入共模容差模式 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 应用手册 | TAx5x1x 系列的手动时钟配置 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-8 | ||
| 应用简报 | TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 可编程双二阶滤波器 - 配置和应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-9-30 | |
| 应用手册 | 器件的时钟配置和 TAx5x1x 系列的灵活时钟 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-9-16 | |
| 应用手册 | TAx5xxx-Q1 故障诊断功能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-3-18 | |
| 应用手册 | TAx5x1x-Q1 器件的模拟输入配置、混合和多路复用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-2-9 | |
| 应用手册 | TAx5x1x 系列支持的时钟错误配置、检测和模式 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-11 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAA5412Q15B5EVM-K — TAA5412-Q1 评估模块
借助 TAx5x1xQ15B5EVM-K 评估模块 (EVM),用户可以测试德州仪器 (TI) 的双通道高性能 ADC TAA5412-Q1、双通道 TAC5412-Q1 或 TAC5411-Q1、单通道高性能编解码器的功能。也支持列出的其他型号,对于这些型号,用户可以使用相关器件替换 U1 单元。该评估模块与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。
应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。支持的器件:
PurePath™ Console 1:PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
PurePath™ (...)
驱动程序或库
TAC5X1X-LINUX-DRIVER — These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC.
These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC. These drivers include both .c and .h files.
支持软件
TAC5X1X-Q1-SW — TAx5x1x-Q1 files. Requires PUREPATHCONSOLE installed.
TAx5x1x-Q1 files. Requires PUREPATHCONSOLE installed.
计算工具
TAX5X1X-Q1-EXT-RES-CALCULATOR — Input AC-Couple External Resistance Calculator for TAX5X1X-Q1 devices
TAX5X1X-Q1 AC-Couple External Resistor Calculator
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。