TAC5412Q15B5EVM-K

TAC5412Q15B5EVM-K evaluation module with integrated programmable boost, micbias and diagnostics

TAC5412Q15B5EVM-K

立即订购

概述

The TAC5412Q15B5EVM-K evaluation module (EVM) allows the user to test the capabilities of our TAC5412-Q1, a two-channel high-performance stereo codec, which is for applications in automotive e-Call, automotive head unit and telematics control unit applications. The evaluation module is paired with the AC-MB, a flexible motherboard which provides power, control and digital audio data to the evaluation module.

特性
  • Complete evaluation kit for the TAC5412-Q1 two-channel stereo codec
  • High-performance stereo codec with 120-dB DAC and 110-dB ADC dynamic range
  • Onboard microphones provided for voice recording testing
  • Direct access to digital audio signals and control interface for simple end-system integration
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for evaluation
  • Onboard diagnostic scenarios for analog audio input

  • AC-MB
  • Audio converters motherboard

音频编解码器
TAC5312-Q1 具有 104dB ADC、114dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器 TAC5412-Q1 具有 114dB ADC、120dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAC5412Q15B5EVM-K — TAC5412-Q1, 5-mm-by-5-mm-package, automotive, high performance, stereo codec evaluation module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TAx5x1xQ15B5EVM-K 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 19日
证书 TAC5412Q15B5EVM-K EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频