产品详情

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface I2S, LJ, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 2 Analog outputs 2, 4 Features Digital mic support, Fault Diagnostic, Headset detect, High-performance, Low latency, Low power, Mic bias, Phase-locked loop (PLL), Single supply, Stereo headphone amplifier, Thermal Foldback Sampling rate (max) (kHz) 768 Rating Automotive ADC SNR (typ) (dB) 112 DAC SNR (typ) (dB) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface I2S, LJ, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 2 Analog outputs 2, 4 Features Digital mic support, Fault Diagnostic, Headset detect, High-performance, Low latency, Low power, Mic bias, Phase-locked loop (PLL), Single supply, Stereo headphone amplifier, Thermal Foldback Sampling rate (max) (kHz) 768 Rating Automotive ADC SNR (typ) (dB) 112 DAC SNR (typ) (dB) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTV) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
  • 立体声音频 ADC 通道
    • 性能:
      • 线路/麦克风差分输入动态范围:112dB
      • 差分输入 THD+N:–99dB
      • 通道相加模式可提高 SNR:114dB
    • 输入电压:
      • 差分 10VRMS 满量程输入
      • 单端 5VRMS 满量程输入
    • ADC 采样速率 (fS) = 4kHz 至 768kHz
    • 可编程麦克风偏置(3V 至 10V):
      • 具有集成的高效升压转换器,或
      • 具有外部高电压 HVDD 电源
    • 可编程麦克风输入故障诊断:
      • 开路输入或短路输入
      • 接地短路、MICBIAS 或 VBAT
      • 麦克风偏置过流保护
  • 立体声音频 DAC 通道
    • 性能:
      • DAC 至差分线路输出动态范围:120dB
      • DAC 至单端耳机输出动态范围:111dB
      • 差分输出 THD+N:–102dB
    • 线路输出/耳机输出电压:
      • 差分 2VRMS 满量程
      • 单端 1VRMS 满量程
    • DAC 采样速率 (fs) = 4kHz 至 768kHz
  • 常见特性
    • 低延迟和超低延迟抽取/内插滤波器选项
    • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
    • I2C 和 SPI 控制接口
    • 音频串行接口
      • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
      • 字长:16、20、24 或 32 位
    • 用于灵活时钟的可编程 PLL
    • 低功耗模式
    • 单 AVDD 电源运行:3.3V
    • I/O 电源运行:1.2V、1.8V 或 3.3V
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
  • 立体声音频 ADC 通道
    • 性能:
      • 线路/麦克风差分输入动态范围:112dB
      • 差分输入 THD+N:–99dB
      • 通道相加模式可提高 SNR:114dB
    • 输入电压:
      • 差分 10VRMS 满量程输入
      • 单端 5VRMS 满量程输入
    • ADC 采样速率 (fS) = 4kHz 至 768kHz
    • 可编程麦克风偏置(3V 至 10V):
      • 具有集成的高效升压转换器,或
      • 具有外部高电压 HVDD 电源
    • 可编程麦克风输入故障诊断:
      • 开路输入或短路输入
      • 接地短路、MICBIAS 或 VBAT
      • 麦克风偏置过流保护
  • 立体声音频 DAC 通道
    • 性能:
      • DAC 至差分线路输出动态范围:120dB
      • DAC 至单端耳机输出动态范围:111dB
      • 差分输出 THD+N:–102dB
    • 线路输出/耳机输出电压:
      • 差分 2VRMS 满量程
      • 单端 1VRMS 满量程
    • DAC 采样速率 (fs) = 4kHz 至 768kHz
  • 常见特性
    • 低延迟和超低延迟抽取/内插滤波器选项
    • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
    • I2C 和 SPI 控制接口
    • 音频串行接口
      • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
      • 字长:16、20、24 或 32 位
    • 用于灵活时钟的可编程 PLL
    • 低功耗模式
    • 单 AVDD 电源运行:3.3V
    • I/O 电源运行:1.2V、1.8V 或 3.3V

TAC5412-Q1 是一款高性能立体声音频编解码器,具有 10VRMS 差分输入、112dB ADC 和 2VRMS 差分输出、120dB DAC。TAC5412-Q1 支持差分和单端输入与输出。该器件支持 ADC 通道上的麦克风输入和线路输入,并提供了交流和直流耦合配置选项。DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。TAC5412-Q1 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。该器件还提供集成的高电压、可编程麦克风偏置和输入诊断电路,可直接连接到基于麦克风的汽车系统,提供完整的直接耦合输入故障诊断功能。TAC5412-Q1 集成了高效升压转换器,可通过外部低电压 3.3V 电源产生高电压麦克风偏置电压。该器件还可以直接使用外部高压电源 (HVDD),该电源是系统中随时可用的电源,用于产生该麦克风偏置电压。TAC5412-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、具有低延迟和超低延迟滤波器模式的内插和抽取滤波器。该器件可实现高达 768kHz 的采样速率。TAC5412-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 进行控制。这些集成的高性能特性以及 3.3V 单电源运行,使得 TAC5412-Q1 特别适用于空间受限的汽车应用。

TAC5412-Q1 是一款高性能立体声音频编解码器,具有 10VRMS 差分输入、112dB ADC 和 2VRMS 差分输出、120dB DAC。TAC5412-Q1 支持差分和单端输入与输出。该器件支持 ADC 通道上的麦克风输入和线路输入,并提供了交流和直流耦合配置选项。DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。TAC5412-Q1 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。该器件还提供集成的高电压、可编程麦克风偏置和输入诊断电路,可直接连接到基于麦克风的汽车系统,提供完整的直接耦合输入故障诊断功能。TAC5412-Q1 集成了高效升压转换器,可通过外部低电压 3.3V 电源产生高电压麦克风偏置电压。该器件还可以直接使用外部高压电源 (HVDD),该电源是系统中随时可用的电源,用于产生该麦克风偏置电压。TAC5412-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、具有低延迟和超低延迟滤波器模式的内插和抽取滤波器。该器件可实现高达 768kHz 的采样速率。TAC5412-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 进行控制。这些集成的高性能特性以及 3.3V 单电源运行,使得 TAC5412-Q1 特别适用于空间受限的汽车应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TAA5412-Q1 正在供货 具有 112dB 动态范围、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频 ADC Without the integrated DAC

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAC5412-Q1 车规级 立体声 音频编解码器,具备 112 dB ADC、 120 dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-2-17
应用手册 TAx5x1x/TAx5x1x-Q1 器件的输入共模容差模式 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-8
应用手册 信号发生器 – 使用 TAx5x1x/TAx5x1x-Q1 的配置和应用 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-7
应用手册 TAx5x1x 系列的手动时钟配置 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-8
应用手册 在汽车信息娱乐系统中使用 TAC5x1x-Q1 音频编解码器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-9
产品概述 设计高性价比且可靠的紧急呼叫 (eCall) 系统的四大考量因素 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-6
应用简报 TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 可编程双二阶滤波器 - 配置和应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-30
应用手册 器件的时钟配置和 TAx5x1x 系列的灵活时钟 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-16
应用手册 TAx5xxx-Q1 器件中的芯片间限制器调整 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-30
应用手册 TAX5XXX-Q1 中基于动态电压和温度跟踪的限制器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-21
应用手册 交流耦合和直流耦合 DAC 中的输出摆幅和共模设置 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-5
应用手册 TAx5xxx-Q1 故障诊断功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-18
应用手册 TAx5x1x-Q1 器件的模拟输入配置、混合和多路复用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-9
应用手册 TAx5x1x 系列支持的时钟错误配置、检测和模式 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAC5412Q15B5EVM-K — TAC5412-Q1 评估模块

借助 TAx5x1xQ15B5EVM-K 评估模块 (EVM),用户可以测试德州仪器 (TI) 的双通道高性能 ADC TAA5412-Q1、双通道 TAC5412-Q1 或 TAC5411-Q1、单通道高性能编解码器的功能。也支持列出的其他型号,对于这些型号,用户可以使用相关器件替换 U1 单元。该评估模块与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

TAC5X1X-LINUX-DRIVER — These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC.

These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC. These drivers include both .c and .h files.
支持的产品和硬件
支持软件

TAC5X1X-Q1-SW — TAx5x1x-Q1 files. Requires PUREPATHCONSOLE installed.

TAx5x1x-Q1 files. Requires PUREPATHCONSOLE installed.
支持的产品和硬件
计算工具

TAX5X1X-Q1-EXT-RES-CALCULATOR — Input AC-Couple External Resistance Calculator for TAX5X1X-Q1 devices

TAX5X1X-Q1 AC-Couple External Resistor Calculator
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频