TAD5242EVM-K
TAD5242 评估模块
TAD5242EVM-K
概述
The TAD5242 evaluation module (EVM) allows the user to test the capabilities of the TAD5242, a hardware-control two-channel high-performance stereo DAC, which is intended for applications in land mobile radio, IP telephone or professional audio applications. The EVM is paired with the AC-MB, a flexible motherboard which provides power, control and digital audio data to the evaluation module.
特性
- TAD5242 双通道硬件控制立体声 DAC 完整评估套件
- 高性能立体声 DAC:120dB 动态范围
- 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
- 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
- AC-MB、音频转换器主板
音频 DAC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TAD5242EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-11-29 |