产品详情

Number of DAC channels 2 Sampling rate (min) (kHz) 8 Sampling rate (max) (kHz) 192 THD+N (dB) -100 Control interface H/W Resolution (Bits) 32 DAC SNR (typ) (dB) 120 Analog outputs 2 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Sampling rate (min) (kHz) 8 Sampling rate (max) (kHz) 192 THD+N (dB) -100 Control interface H/W Resolution (Bits) 32 DAC SNR (typ) (dB) 120 Analog outputs 2 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
    • 立体声音频 DAC 性能:
      • DAC 至差分线路输出动态范围:120dB
      • DAC 至伪差分耳机输出动态范围:110dB
      • DAC 至差分线路输出 THD+N:-100dB
      • 输出电压:
        • 差分线路输出/接收器,2VRMS 满量程
        • 伪差分耳机,1VRMS 满量程
        • 单端线路输出,1VRMS 满量程
      • DAC 采样速率 (fs) = 8kHz 至 192kHz
    • 主要特性
      • 引脚或硬件控制
      • 音频串行接口
        • 格式:TDM、LJ 或 I2S
        • 总线控制器和目标模式
        • TDM 模式下的菊花链
        • 字长:可选择 24 位或 32 位
      • 引脚可选数字内插滤波器选项:
        • 线性相位
        • 低延迟
      • 自动时钟检测
      • 发生时钟错误时中断输出
      • 单 AVDD 电源运行:1.8V 或 3.3V
      • I/O 电源运行:1.8V 或 3.3V
      • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
    • 立体声音频 DAC 性能:
      • DAC 至差分线路输出动态范围:120dB
      • DAC 至伪差分耳机输出动态范围:110dB
      • DAC 至差分线路输出 THD+N:-100dB
      • 输出电压:
        • 差分线路输出/接收器,2VRMS 满量程
        • 伪差分耳机,1VRMS 满量程
        • 单端线路输出,1VRMS 满量程
      • DAC 采样速率 (fs) = 8kHz 至 192kHz
    • 主要特性
      • 引脚或硬件控制
      • 音频串行接口
        • 格式:TDM、LJ 或 I2S
        • 总线控制器和目标模式
        • TDM 模式下的菊花链
        • 字长:可选择 24 位或 32 位
      • 引脚可选数字内插滤波器选项:
        • 线性相位
        • 低延迟
      • 自动时钟检测
      • 发生时钟错误时中断输出
      • 单 AVDD 电源运行:1.8V 或 3.3V
      • I/O 电源运行:1.8V 或 3.3V
      • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C

TAD5242 是一款 2VRMS 120dB 立体声音频 DAC,可配置为线路输出或耳机负载,并且支持单端输出和差分输出选项。器件集成了锁相环 (PLL) 并支持高达 192kHz 的采样速率。TAD5242 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。TAD5242 在控制器和目标模式下支持时分多路复用 (TDM)、左对齐 (LJ) 或 I2S 音频格式,并可通过引脚或硬件控制。这些集成的高性能特性、引脚控制以及单电源运行,使 TAD5242 特别适用于空间受限的音频应用。

TAD5242 是一款 2VRMS 120dB 立体声音频 DAC,可配置为线路输出或耳机负载,并且支持单端输出和差分输出选项。器件集成了锁相环 (PLL) 并支持高达 192kHz 的采样速率。TAD5242 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。TAD5242 在控制器和目标模式下支持时分多路复用 (TDM)、左对齐 (LJ) 或 I2S 音频格式,并可通过引脚或硬件控制。这些集成的高性能特性、引脚控制以及单电源运行,使 TAD5242 特别适用于空间受限的音频应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TAD5212 正在供货 具有 120dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的高性能立体声音频 DAC Software-controlled version

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAD5242EVM-K — TAD5242 评估模块

The TAD5242 evaluation module (EVM) allows the user to test the capabilities of the TAD5242, a hardware-control two-channel high-performance stereo DAC, which is intended for applications in land mobile radio, IP telephone or professional audio applications. The EVM is paired with the AC-MB, a (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频