TAS5404Q1EVM
适用于汽车音响主机、具有 I2C 诊断及保护功能的 4 通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM
TAS5404Q1EVM
概述
TAS5404Q1EVM 示出了 TI 适用于汽车音响主机系统的成本优化型 4 通道模拟输入 D 类音频解决方案。TAS5404 解决方案使汽车客户能够以相当的系统总成本从 AB 类系统非常轻松地过渡到更小、更轻、更高效的 D 类解决方案。
- TAS5404 在 14.4V 的电源电压条件下,可为 4Ω 负载提供每通道 25W 的功率,并且无需外部放大器即可为音响主机提供 2Ω 扬声器驱动能力。
- TAS5404 的宽电源电压能力,从 5.6V 到 18V,使其成为汽车主机的理想选择,同时在启停低电压瞬态事件中提供顶级性能。
- TAS5404 集成了 I2C 诊断和保护功能,旨在满足和超越最高的汽车品质和可靠性标准。
- TAS5404 符合 CISPR25-L5 标准的 EMC 性能可以简化系统设计、降低开发成本,并缩短产品上市时间。
- TAS5404Q1EVM 特性:通过两个 3.5mm 立体声插孔连接器实现四路模拟输入,通过 8 针位端子块实现四路扬声器输出以及用于 GUI 驱动控制和集成诊断评估的板载 USB-I2C 控制器。
特性
- 4 通道 25W/通道 4Ω,采用 14.4V 电源
- 音响主机的 2Ω 扬声器驱动能力
- I2C 诊断和保护
- 符合 CISPR25 5 类辐射/传导发射标准
- 四个模拟输入、四个扬声器输出及板载 USB-I2C 控制器
汽车音频放大器
立即订购并开发
评估板
TAS5404Q1EVM — 具有 I2C 诊断和保护功能的 4 通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM,用于汽车主机
支持的产品和硬件
硬件开发
参考设计
TAS5404Q1EVM — 具有 I2C 诊断和保护功能的 4 通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM,用于汽车主机
硬件开发
参考设计
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TAS5404Q1EVM User Guide | 2015-10-2 | |||
| 证书 | TAS5404Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |