TAS67524Q1EVM

TAS67524-Q1 evaluation module

TAS67524Q1EVM

立即订购

概述

The TAS67524Q1EVM showcases the TAS67524-Q1 four channel, digital input closed-loop classD automotive audio amplifier with 1L modulation that removes 1x inductor per channel and reduces inductor costs by 50% for four channels.. The EVM uses the PurePath™ Console (PPC3) graphical user interface in the programming and I2C configuration to evaluate features, functionality, and performance of the TAS67524-Q1 device.

特性
  • On-board USB to I2C controller to use the PPC3 GUI for device evaluation and configuration of features like real-time load diagnostics, thermal gain and PVDD foldback, and low latency signal path
  • New 1L modulation requiring only one inductor per channel for cost-savings and smaller PCB footprint compared to traditional designs
  • Global temperature, channel temperature, and PVDD values through I2C read out for easy system level thermal management
  • Optical, SPDIF, USB, and PSIA (external I2S/TDM) input options
汽车音频放大器
TAS67524-Q1 具有 1L 调制功能的汽车级、19V、数字输入、四通道 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS67524Q1EVM — TAS67524-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件

TAS67524Q1EVM TAS67524-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
认证

TAS67524Q1EVM-DOC-CERT — TAS67524Q1EVM EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TAS67524Q1EVM TAS67524-Q1 evaluation module
下载选项

TAS67524Q1EVM-DOC-CERT TAS67524Q1EVM EU 符合性声明 (DoC)

close

TAS67524Q1 EU Declaration of Conformity

SHA-256 校验和
硬件开发
评估板
TAS67524Q1EVM TAS67524-Q1 evaluation module

发布信息

TAS67524Q1EVM EU Declaration of Conformity

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS67524Q1EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持