TCA9802EVM

TCA980x I²C 与系统管理总线 (SMBus) 电平移位器系列评估模块

TCA9802EVM

立即订购

概述

借助 TCA9802EVM 评估模块 (EVM),用户能够将电源连接到缓冲器,并将 I2C 命令传递至板载 从机器件 TMP102。该 EVM 使设计人员能够加载并测试不同的电容负载,还可作为将串联电阻器替换为电感器的选项,从而模拟电缆的寄生电感。可轻松、准确地对上升时间、功耗和延迟时间等参数进行评估。

特性
  • 根据电流电平转换器轻松评估 TCA980x
  • 轻松评估具有不同电容或电感负载的器件
  • 板载温度传感器,用于评估不同负载条件下的通信可靠性
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器
TCA9800 具有内部 0.5mA 拉电流的 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器 TCA9801 具有内部 1mA 拉电流的 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器 TCA9802 具有内部 2mA 拉电流的 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器 TCA9803 具有内部 3mA 拉电流的 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TCA9802EVM — TCA980x 系列 I²C 和 SMBus 电平转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TCA9802 I2C Buffer Evaluation Module 2017年 3月 21日
数据表 TCA9802 电平转换 I2C 总线缓冲器/中继器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 5月 22日
证书 TCA9802EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频