数据表
TCA9803
- 双通道双向缓冲器
- 在 B 侧集成了电流源,不需要外部 B 侧电阻器
- 超低功耗
- 无静态电压偏移,低 VOL
- 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
- 在 A 侧上,工作电源电压范围为 0.8V 至 3.6V
- 在 B 侧上,工作电源电压范围为 1.65V 至 3.6V
- 高电平有效中继器使能输入
- A 侧断电高阻抗 I2C 总线引脚
- 断电反射功率保护 I2C 总线引脚
- 支持时钟拉伸和多主仲裁
- 0.5mA 至 3mA 的电流源选项系列
TCA9803 是一款适用于 I2C 总线和 SMBus/PMBus 系统的双通道双向缓冲器。它在低电压(低至 0.8V)和较高电压(1.65V 至 3.6V)之间提供双向电平转换。TCA9803 在器件 B 侧 具有 一个内部电流源,因而 B 侧不需要外部上拉电阻器。该电流源还提供改进的上升时间和超低功耗。
TCA9803 能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是 pass-FET 解决方案)。这意味着 TCA9803 的 A 侧和 B 侧上的 VOL 极低(约为 0.2V),有助于消除由于固定的 VIL 阈值导致的通信问题。TCA9803 的另一个重要特性是没有电源定序要求或电源依赖性。VCCA 可以大于、小于或等于 VCCB。这使得系统设计人员可以灵活地使用 TCA9803。
TCA9803 是由四种器件组成的产品系列中的一部分,每种器件有不同的电流源强度(请参见器件比较表)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TCA9803 电平转换 I2C 总线缓冲器/中继器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020-5-22 |
| 应用手册 | Understanding the I2C Bus (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-10-19 | |||
| 应用手册 | I2C 总线上拉电阻计算 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-12 | ||
| 应用手册 | 了解电平转换器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-13 | ||
| 应用简报 | 优秀实践:I3C 共享总线上的 I2C 器件 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-3-31 | |
| 应用手册 | Why, When, and How to use I2C Buffers | 2018-5-23 | ||||
| 应用手册 | Advantages and Design Considerations of the TCA980x Family | 2017-3-30 | ||||
| 应用手册 | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016-9-7 | |||
| 选择指南 | I2C Infographic Flyer | 2015-12-3 | ||||
| 应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015-5-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TCA9802EVM — TCA980x I²C 与系统管理总线 (SMBus) 电平移位器系列评估模块
借助 TCA9802EVM 评估模块 (EVM),用户能够将电源连接到缓冲器,并将 I2C 命令传递至板载 从机器件 TMP102。该 EVM 使设计人员能够加载并测试不同的电容负载,还可作为将串联电阻器替换为电感器的选项,从而模拟电缆的寄生电感。可轻松、准确地对上升时间、功耗和延迟时间等参数进行评估。
用户指南:
PDF
评估板
TMP114EVM — TMP114 超薄、1.2V 高精度温度传感器评估模块
TMP114EVM 可供用户评估 TMP114 数字温度传感器的性能。该评估模块 (EVM) 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5528 微控制器通过 I2C 接口与主机和 TMP114 器件连接。
该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。穿孔技术可实现灵活评估:
该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。穿孔技术可实现灵活评估:
- 用户可将 TMP114 与其系统/主机连接。
- 用户可使用 TMP114 器件将 EVM 主机和软件与用户系统连接。
- 小型独立的电路板支持用户在系统中放置传感器。
- 孔间距与常见的 0.1 英寸原型设计试验电路板兼容。
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。