TCAN1462EVM

适用于 TCAN1462-Q1 汽车类信号改善 CAN FD 收发器的评估模块

TCAN1462EVM

立即订购

概述

此 EVM 装有 TCAN162DRQ1,用于评估收发器在具有信号改善功能的网络中的运行。通过按用户指南所述在 EVM 上更换收发器和设置跳线,可以将 EVM 配置为与 TCAN1042(V)/51(V)、TCAN1044(A)(V)/57(A)(V) 和 TCAN1462(V) 8 引脚 CAN 收发器一起使用。

特性
  • 可配置的 SIC 网络
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
  • 包括 ESD2CAN24-Q1 以提供 30kV ESD 保护
  • 符合 ISO11898-2 的要求
  • 额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
CAN 收发器
TCAN1042-Q1 具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1042V-Q1 具有 I/O 电平转换和灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1044A-Q1 具有待机模式的增强型汽车 CAN 收发器 TCAN1462-Q1 具有待机模式和信号改善功能的汽车级 CAN FD 收发器

 

ESD 保护二极管
ESD2CAN24-Q1 适用于车载网络的汽车类双路 3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管 ESD2CANFD24-Q1 Automotive, dual, 2.5pF ±24-V, 25-kV ESD protection diode for in-vehicle networks ESD2CANXL24-Q1 适用于车载网络的汽车类双路 1.75pF ±24V ±20kV ESD 保护二极管
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TCAN1462EVM — 适用于 TCAN1462-Q1 汽车类信号改善 CAN FD 收发器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TCAN1462EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 19日
用户指南 支持 SIC 网络的 TCAN1462-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频