产品详情

Number of channels 2 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 133 IO capacitance (typ) (pF) 2.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 IEC 61000-4-5 (A) 3.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 36 Dynamic resistance (typ) 0.45 Interface type CAN, CAN-FD, GPIO Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 2 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 133 IO capacitance (typ) (pF) 2.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 IEC 61000-4-5 (A) 3.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 36 Dynamic resistance (typ) 0.45 Interface type CAN, CAN-FD, GPIO Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±30kV、±25kV 或 ±20kV 接触放电
    • ±30kV、±25kV 或 ±20kV 气隙放电
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:
    • ±27kV 或 ±20kV 接触放电
    • ±27kV 或 ±20kV 气隙放电
  • 经测试符合 IEC 61000-4-5
  • 24V 工作电压
  • 双向 ESD 保护
  • 2 通道器件通过单个组件实现完整的 ESD 保护
  • 低钳位电压可保护下游元件
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • I/O 电容 = 3pF、2.5pF 或 1.7pF(典型值)
  • SOT-23 (DBZ) 小型、标准、通用封装
  • SOT-323、SC-70 (DCK) 超小、标准、节省空间、通用封装
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±30kV、±25kV 或 ±20kV 接触放电
    • ±30kV、±25kV 或 ±20kV 气隙放电
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:
    • ±27kV 或 ±20kV 接触放电
    • ±27kV 或 ±20kV 气隙放电
  • 经测试符合 IEC 61000-4-5
  • 24V 工作电压
  • 双向 ESD 保护
  • 2 通道器件通过单个组件实现完整的 ESD 保护
  • 低钳位电压可保护下游元件
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • I/O 电容 = 3pF、2.5pF 或 1.7pF(典型值)
  • SOT-23 (DBZ) 小型、标准、通用封装
  • SOT-323、SC-70 (DCK) 超小、标准、节省空间、通用封装
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)

ESD2CANxx24-Q1 是一款用于控制器局域网 (CAN) 接口保护的双向 ESD 保护二极管。ESD2CANxx24-Q1 的额定消散接触 ESD 冲击能力超过了 ISO 10605 汽车标准所规定的最高水平(±27kV 接触放电,±27kV 气隙放电)。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护很关键,因为汽车系统对安全应用的稳健性和可靠性要求很高。

该器件具有每通道低 IO 电容和引脚排列,以便适合两条汽车 CAN 总线(CANH 和 CANL),防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。此外,ESD2CANxx24-Q1 的 3pF(典型值)或更低的线路电容适合 CAN、CANFD、CAN SiC 和 CAN-XL 应用,可支持高达 10Mbps 的数据速率。

ESD2CANxx24-Q1采用两种引线式封装,以便轻松实现直通式路由。

ESD2CANxx24-Q1 是一款用于控制器局域网 (CAN) 接口保护的双向 ESD 保护二极管。ESD2CANxx24-Q1 的额定消散接触 ESD 冲击能力超过了 ISO 10605 汽车标准所规定的最高水平(±27kV 接触放电,±27kV 气隙放电)。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护很关键,因为汽车系统对安全应用的稳健性和可靠性要求很高。

该器件具有每通道低 IO 电容和引脚排列,以便适合两条汽车 CAN 总线(CANH 和 CANL),防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。此外,ESD2CANxx24-Q1 的 3pF(典型值)或更低的线路电容适合 CAN、CANFD、CAN SiC 和 CAN-XL 应用,可支持高达 10Mbps 的数据速率。

ESD2CANxx24-Q1采用两种引线式封装,以便轻松实现直通式路由。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ESD752 正在供货 具有 8/20µS 浪涌的双路 3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管 24-V ESD device for industrial CAN interface 30-KV ESD protection
ESD2CAN24-Q1 正在供货 适用于车载网络的汽车类双路 3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管 24-V ESD device for CAN interface 30-KV ESD protection
ESD2CANXL24-Q1 正在供货 适用于车载网络的汽车级双通道 1.75pF、±24V、±20kV ESD 保护二极管 24-V ESD device for CAN interface with lower capacitance 
ESD762 正在供货 具有 8/20µS 浪涌的双路 1.7pF、±24V、±20kV ESD 保护二极管 24-V ESD device for industrial CAN interface with lower capacitance 

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD2CANxx24-Q1 适用于车载网络的 汽车级 24V 双通道 ESD 保护二极管 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-2
产品概述 保护汽车 CAN 总线线路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-6-8
应用手册 保护汽车 CAN 总线系统免受 ESD 过压事件的影响 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TCAN1463EVM — TCAN1463-Q1 汽车类低功耗信号改善 CAN FD 收发器评估模块

此 EVM 装有 TCAN1463DRQ1,用于评估收发器在具有信号改善功能的网络中的运行。通过按用户指南所述在 EVM 上更换收发器和设置跳线,可以将 EVM 配置为与 TCAN1043HG-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043H-Q1、TCAN1043A-Q1 和 TCAN1043-Q1 14 引脚 CAN 收发器一起使用。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频