THS4021EVM

THS4021 2GHz 单通道超低噪声电压反馈放大器评估模块

THS4021EVM

立即订购

概述

THS4021 高速运算放大器评估模块 (EVM) 是一个完整的高速放大器电路。它由 THS4021 高速、低功耗运算放大器 IC 以及少量无源器件组成,安装在尺寸大概为 1.7 英寸 x 1.4 英寸的小型电路板上。该 EVM 使用标准 SMA 微型射频连接器进行输入和输出,经过全面组装、全面测试并随时可用 - 只需将其连接电源、信号源和负载(如果需要)即可。

特性
  • 高带宽 - 在 +/-15V Vcc 和增益 = +21 时为 320MHz (-3dB)
  • 工作电压为 +/-5V 至 +/-15V
  • 反相和同相单端输入
  • 模块增益设置为 +21(同相)和 -20(反相)- 可通过更改元件进行调节
  • 标称 50Ω 阻抗输入和输出
  • 标准 SMA 微型射频连接器
  • 高速放大器设计和布局的良好示例
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS4021 2GHz 单通道超低噪声电压反馈放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS4021EVM — THS4021 evaluation module for 2-GHz, single-channel ultra-low-noise voltage-feedback amplifier

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS4021EVM THS4021 evaluation module for 2-GHz, single-channel ultra-low-noise voltage-feedback amplifier

close
版本: null
发布日期:
仿真模型

SLOJ004 — THS4021 PSpice Model

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS4021 2GHz 单通道超低噪声电压反馈放大器 THS4022 2GHz 双通道超低噪声电压反馈放大器
硬件开发
评估板
THS4021EVM THS4021 2GHz 单通道超低噪声电压反馈放大器评估模块 THS4022EVM THS4022 2GHz 双通道超低噪声电压反馈放大器评估模块

SLOJ004 THS4021 PSpice Model

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2003-2-3
产品
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS4021 2GHz 单通道超低噪声电压反馈放大器 THS4022 2GHz 双通道超低噪声电压反馈放大器
硬件开发
评估板
THS4021EVM THS4021 2GHz 单通道超低噪声电压反馈放大器评估模块 THS4022EVM THS4022 2GHz 双通道超低噪声电压反馈放大器评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 THS4021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 THS4021 High-Speed Operational Amplifier Evaluation Module User's Guide 1999-10-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持