THS4552RTWEVM
THS4552RTW 评估模块
THS4552RTWEVM
概述
THS4552PWEVM 是一款评估模块,适用于采用 RTW(24 引脚 VQFN)封装的双路 THS4552 放大器。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。
特性
- 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
- 默认增益为 1 的配置可针对其它增益轻松地进行重新配置
- 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗测试设备而设计
- 输入端和输出端包含 SMA 接头
全差分放大器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | THS4552RTWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | THS4552RTW Evaluation Module | 2016-12-6 |