THS4552
- 带宽:150MHz (G = 1V/V)
- 差分输出压摆率:220V/µs
- 增益带宽积:135MHz
- 负电源轨输入 (NRI)、轨到轨输出 (RRO)
- 宽输出共模控制范围
- 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
- 修整后的电源电流: 1.37mA/通道 (5V)
- 25°C 输入失调电压:±175µV(最大值)
- 输入失调电压温漂:±2.0µV/°C(最大值)
- 差分输入电压噪声:3.3nV/√Hz
- HD2:-128dBc(2VPP、100kHz 时)
- HD3:-139dBc(2VPP、100kHz 时)
- 建立时间小于 50ns:4V 阶跃,容限为 0.01%
- 18 位建立时间:4V 阶跃,小于 500ns
THS4552 全差分放大器可在单端源与差分输出之间提供一个简单的接口,从而满足各类高精度模数转换器 (ADC) 的需求。此器件具有出色的直流精度、低噪声以及稳健的容性负载驱动能力,非常适用于具有高精度要求的数据采集系统;同时通过放大器和 ADC 组合,可提供出色的信噪比 (SNR) 与无杂散动态范围 (SFDR)。
THS4552 具有所需的负电源轨输入,可用于将直流耦合、以接地为中心的源信号连接到单电源差分输入 ADC。超低的直流误差和漂移项能够满足新兴 16 至 20 位逐次逼近寄存器 (SAR) 的输入要求。宽范围输出共模控制支持 ADC 由 1.8V 至 5V 电源供电,满足 ADC 的 0.7V 至 3.0V 以上的共模输入要求。
THS4552 器件在 –40°C 至 +125°C 的额定宽温度范围内运行,并且可采用 16 引脚 TSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | THS4552 双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 2日 | |
| 应用简报 | 差动 ADC 驱动的运算放大器与全差动放大器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| 应用简报 | 差分 ADC 的有源滤波器设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 电路设计 | 使用全差分放大器的单端输入至差分输出电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 1日 | |
| 应用手册 | 适用于 TI 超声波 AFE 的连续波多普勒信号链设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 6月 10日 | |
| 电子书 | Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers | 2023年 10月 18日 | ||||
| 应用手册 | Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs | 2018年 6月 14日 | ||||
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
| 应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
THS4552PWEVM — THS4552PW 评估模块
THS4552PWEVM 是一款评估模块,适用于采用 PW(16 引线 TSSOP)封装的双路 THS4552 放大器。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。
用户指南:
PDF
评估板
THS4552RTWEVM — THS4552RTW 评估模块
THS4552PWEVM 是一款评估模块,适用于采用 RTW(24 引脚 VQFN)封装的双路 THS4552 放大器。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。
用户指南:
PDF
支持软件
支持软件
SBOC462 — TINA-TI ADS127L01 MFB Driver of Figure78 THS4551
支持的产品和硬件
仿真模型
TINA-TI 100kHz MFB filter LG test of Figure 87 THS4551
SBOC459.ZIP (80 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型
TINA-TI AC Coupled Single to Differentiate Gain of 2 Figure70 THS4551
SBOC460.ZIP (147 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型
TINA-TI Attenuator With No Caps Gain of 0.1 Figure80 THS4551
SBOC465.ZIP (201 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型
TINA-TI Attenuator With a Caps Gain of 0.1 Figure81 THS4551
SBOC464.ZIP (199 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型
TINA-TI Basic Gain of 1 Test Circuit Figure61 THS4551
SBOC466.ZIP (228 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型
TINA-TI Differential Audio DAC ZT Design Figure90 THS4551
SBOC468.ZIP (87 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型
TINA-TI Differential IO with OPA2192 to FDA to SAR Figure 76 THS4551
SBOC469.ZIP (118 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型
TINA-TI Differential Transimpedance LG Sim Figure90 THS4551
SBOC470.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型
TINA-TI Gain of 0.2 100kHz Butterworth MFB Filter Figure87 THS4551
SBOC471.ZIP (171 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型
TINA-TI Gain of 5 Single to Different Simplified for Figure72 THS4551
SBOC472.ZIP (89 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型
TINA-TI Gain of 5 Single to Different with 10Mhz Bessel Figure93 THS4551
SBOC473.ZIP (218 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型
TINA-TI High Gain Single to Different with Feedback Pole Figure 83 THS4551
SBOC475.ZIP (117 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型
TINA-TI High Gain Single to Different with Feedback Pole and Input C Figure 85
SBOC474.ZIP (101 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型
TINA-TI Single to Differential Attenuator Figure71 THS4551
SBOC477.ZIP (119 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具
SBOR022 — TI FDA Calculator
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-010962 — 自动测试设备 (ATE) 80V 分立式悬空 VI 参考设计
此参考设计提供了一种四象限分立式悬空电压和电流 (VI) 设计。电压输出支持 ±40V 和 0V 至 80V 范围,具有三个电流范围:500mA、10mA 和 10μA。该设计在强制电压 (FV)、强制电流 (FI)、缓冲器和并联模式下运行,具有模拟反馈环路。该参考设计采用 20 位强制数模转换器 (DAC) 以及 18 位双通道模数转换器 (ADC) 和精密信号链,可在校准后实现 0.01% 的控制和测量精度。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点