THS4561DGKEVM
THS4561 评估模块
THS4561DGKEVM
概述
THS4561DGKEVM 是采用 DGK (VSSOP-8) 封装的 THS4561 单通道放大器评估模块 (EVM)。该 EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。THS4561DGKEVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为单端或差分输入,器件引脚处的差分输出增益为 1V/V,该输出通过变压器转换为单端输出。
特性
- 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
- 默认增益为 1 的配置,可针对其它增益轻松进行重新配置
- 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗测试设备而设计
- 输入端和输出端包含 SMA 接头
全差分放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | THS4561 EVM User's Guide | 2017-8-10 | |||
| 证书 | THS4561DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |