THS4561
- 带宽:60MHz (G = 1V/V)
- 压摆率:230V/µs
- 增益带宽积:68MHz
- 电压噪声:
- 1/f 电压噪声拐角频率:8Hz
- 宽带噪声 (≥ 500Hz):4nV/√Hz
- 输入失调电压:±250µV(最大值)
- 温漂:±4µV/°C(最大值)
- 电源工作范围:2.85V 至 12.6V
- 电源电流:775µA
- 负轨输入 (NRI)
- 轨至轨输出 (RRO)
- 超低的谐波失真:
- HD2:–117dBc(2VPP、100kHz 时)
- HD3:–124dBc(2VPP、100kHz 时)
- 0.01% 稳定时间(2V 阶跃):90ns
THS4561 全差分放大器 (FDA) 可在单端源至差分输出之间提供一个简单接口,从而满足精密模数转换器 (ADC) 的需求。THS4561 具有 8Hz 的超低 1/f 电压噪声拐角频率和 130dB 的低总谐波失真 (THD),同时仅消耗 775µA 的静态电流,非常适用于功率敏感的数据采集 (DAQ) 系统,该系统需要使用放大器和 ADC 组合来改善信噪比 (SNR) 及无杂散动态范围 (SFDR),从而提供高性能。
THS4561 具有所需的负电源轨输入,可用于将直流耦合、以接地为中心的源信号连接到单电源差分输入 ADC。低直流误差和温漂项可满足新兴的高速和高分辨率逐次逼近寄存器 (SAR) 和 Δ-Σ ADC 输入要求。2.85V 至 12.6V 电源电压范围、灵活的输出共模设置以及电源余量低等特性,有助于符合多种 ADC 输入和数模转换器 (DAC) 输出的要求。
THS4561 器件的额定工作温度范围是 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | THS4561 低功耗、高电源电压范围、60MHz、全差分放大器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 |
| 应用简报 | 差动 ADC 驱动的运算放大器与全差动放大器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| 应用简报 | 差分 ADC 的有源滤波器设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 产品概述 | 适用于电机编码器和位置感应的高速放大器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 29日 | |
| 产品概述 | 用于体外诊断 (IVD) 模拟前端的高速放大器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 11日 | |
| 应用手册 | 适用于 100kHz 带宽数据采集信号链的抗混叠滤波器设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 3月 11日 | |
| 应用简报 | 使用 TI ADC 测量噪声、振动和不平顺性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 4日 | |
| 电路设计 | 使用全差分放大器的单端输入至差分输出电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 1日 | |
| 电路设计 | 采用全差分放大器的差分输入至差分输出电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 1日 | |
| 产品概述 | 将 ADC 驱动器与全差分输入 ADC 配对以进行宽带宽数据采集 | PDF | HTML | 英语版 | 2024年 4月 2日 | ||
| 产品概述 | PLC 模拟输入前端架构 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 1日 | |
| 应用手册 | Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs | 2018年 6月 14日 | ||||
| 应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADS127L21EVM-PDK — ADS127L21 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块
ADS127L21EVM-PDK 是适用于 ADS127L21 24 位、高速、定制宽带宽滤波器 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 的评估平台。此评估套件包括 ADS127L21EVM 板、PHI 控制器板和随附的计算机软件,支持用户通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信、采集数据和进行数据分析。
评估板
DEM-FDA-RUN-EVM — Fully differential amplifier in WQFN (RUN) package evaluation module
The DEM-FDA-RUN-EVM is an evaluation module for RUN package (WQFN 10-pin) fully-differential amplifiers (FDAs), supporting multiple high-speed FDAs. This board supports quick demonstration of functionality and capability, including the SMA connectors for ease of use and supporting multiple onboard (...)
评估板
THS4561DGKEVM — THS4561 评估模块
THS4561DGKEVM 是采用 DGK (VSSOP-8) 封装的 THS4561 单通道放大器评估模块 (EVM)。该 EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。THS4561DGKEVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为单端或差分输入,器件引脚处的差分输出增益为 1V/V,该输出通过变压器转换为单端输出。
用户指南: PDF
仿真模型
Discrete Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Single-Ended)
SBOMBM1.TSC (1083 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Differential)
SBOMBM0.TSC (94 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计
锂离子电池化成和电气测试要求精确的电压和电流控制,通常要在指定的温度范围内达到优于 ±0.05% 的精度。 该本参考设计提出了一种适用于高电流(高达 50A)电池测试仪应用的解决方案,支持 8V–16V 的输入(总线)电压和 0V–5V 的输出负载(电池)电压。该设计利用集成式多相双向控制器 LM5170 与高精度数据转换器和仪表放大器相结合,可实现 0.01% 的满量程充电和放电精度。为了更大限度地提高电池容量并缩短电池化成时间,该设计通过简化的接口使用高度精确的恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) (...)
参考设计
TIDA-01041 — 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计
此参考设计为各种电流电池测试应用提供了多相解决方案。利用双相降压/升压控制器 LM5170 的菊花链配置,使该设计能够实现 100A 的充电/放电速率。利用高精度恒流 (CC) 和恒压 (CV) 校准环路,TIDA-01041 可实现高达 0.01% 的电压控制精度。本文对所有重要设计理论都进行了阐释说明,可指导用户完成零件选择流程和设计优化。最后,此设计还包含原理图、电路板布局、硬件测试和结果。
参考设计
TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计
该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
参考设计
TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计
该参考设计专为高性能数据采集 (DAQ) 系统设计,用于提高 20 位差分输入 ADC 的动态范围。许多 DAQ 系统都需要具有宽 FSR(满标量程范围)测量能力,以获得足够的信号动态范围。SAR ADC 的许多早期参考设计都采用了 THS4551 FDA(全差分放大器)。然而,THS4551 的最大电源电压被限制为 5.4V,这不足以实现最大程度地提高具有 5V 基准电压的 SAR ADC 的动态范围所需的真正 10Vpp 差分输出 (10V FSR)。该参考设计实现了 TI 的最新 THS4561 FDA(最大电源电压为 12.6V),并探索了真正 10Vpp (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUN) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点