THS6212EVM

THS6212 评估模块

THS6212EVM

立即订购

概述

THS6212 评估模块 (EVM) 用于评估 THS6212 器件,该器件为单端口电流反馈架构、差分线路驱动器放大器系统,采用 24 引脚 QFN 封装。此 EVM 可快速轻松地演示 THS6212 在 10V/V 增益下的功能和性能,驱动 100Ω 的 RLOAD。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此板针对单端输入和输出操作进行了设置,可连接 50Ω 测试设备。默认情况下,THS6212EVM 具有全偏置模式的偏置设置,可使用跳线连接器配置为中偏置和低偏置模式。

特性
  • 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
  • 专为由板载平衡-非平衡变压器帮助实现的单端输入和输出连接而设计
  • 可通过 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端
  • 使用跳线连接器更改偏置模式设置
线路驱动器
THS6212 高速差分宽带 PLC/HPLC 线路驱动器放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS6212EVM — THS6212 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS6212EVM THS6212 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THS6212 EVM User Guide 2016-5-4
证书 THS6212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持