THS6212
- 低功耗:
- 满偏置模式:23mA
- 中偏置模式:17.5mA
- 低偏置模式:11.9mA
- 低功耗关断模式
- IADJ 引脚,用于调节偏置电流
- 低噪声:
- 电压噪声:2.5nV/√Hz
- 反相电流噪声:18pA/√Hz
- 同相电流噪声:1.4pA/√Hz
- 低失真:
- –86dBc HD2(1MHz,100Ω 差分负载)
- –101dBc HD3(1MHz,100Ω 差分负载)
- 高输出电流:> 665mA(25Ω 负载)
- 宽输出摆幅:
- 49VPP(28V,100Ω 差分负载)
- 高带宽:205MHz (GDIFF = 10V/V)
- PSRR:在 1MHz 频率下提供 >55dB 的良好隔离
- 宽电源电压范围:10V 至 28V
- 过热保护:175°C(典型值)
- 具有集成共模缓冲器的替代器件:THS6222
THS6212 是一款具有电流反馈架构的差分线路驱动器放大器。该器件专用于宽带电力线通信 (PLC) 线路驱动器应用,运行速度飞快,足以支持 14.5dBm 线路功率的传输(在最高 30MHz 的频率下)。
THS6212 采用独特架构,在更大限度降低静态电流的同时仍能实现超高线性度。满偏置条件下的差分失真在 1MHz 时为 –86dBc,在 10MHz 时降至仅 –71dBc。这款放大器具有多种固定偏置设置,对于无需放大器发挥全部性能的线路驱动器而言,可显著节能。此外,还可以通过可调电流引脚 (IADJ) 进一步降低偏置电流,从而实现更为出色的灵活性与节能效果。
49VPP(100Ω 差分负载)的宽输出摆幅搭配 28V 电源以及超过 650mA 的电流驱动能力(25Ω 负载),使得该器件拥有较宽的动态余量,能够将失真限制在尽可能低的水平。
THS6212 采用 24 引脚 VQFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | THS6212 差分宽带 PLC 线路驱动器放大器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 6月 6日 |
| 应用简报 | 太阳能应用中的电力线通信 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 13日 | |
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
| 应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
THS6212EVM — THS6212 评估模块
THS6212 评估模块 (EVM) 用于评估 THS6212 器件,该器件为单端口电流反馈架构、差分线路驱动器放大器系统,采用 24 引脚 QFN 封装。此 EVM 可快速轻松地演示 THS6212 在 10V/V 增益下的功能和性能,驱动 100Ω 的 RLOAD。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此板针对单端输入和输出操作进行了设置,可连接 50Ω 测试设备。默认情况下,THS6212EVM 具有全偏置模式的偏置设置,可使用跳线连接器配置为中偏置和低偏置模式。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。