THS6222RHFEVM
THS6222 评估模块
THS6222RHFEVM
概述
此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为差分输入,差分输出的增益为 10V/V。该电路板包含多条跳线,可在不同的偏置模式间轻松切换器件;还包括一个电位器,用于设置 IADJ 引脚的值。该 EVM 可轻松配置为其他增益、单电源或双电源供电。输出变压器和电阻器经配置可产生 50Ω 的单端输出。
特性
- 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
- 10V/V 的默认增益配置可轻松地重新配置为其他增益
- 设计用于轻松连接至标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备
- 输入和输出设备包括超小型 A 版 (SMA) 连接器
线路驱动器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | THS6222 具有共模缓冲器的 8V 至 32V 差分 HPLC 线路驱动器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 1月 3日 | |
用户指南 | THS6222RHF 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 | |
证书 | THS6222RHFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 12月 4日 |