THS6222
- 电源电压范围 (VS):8V 至 32V
- 集成 1/2 Vs 共模缓冲器
- 大信号带宽:195MHz (VO = 16VPP)
- 压摆率(16V 阶跃):5500V/µs
- 低失真(VS = 12V,50Ω 负载):
- HD2: –80dBc (1MHz)
- HD3:–90dBc (1MHz)
- 输出电流:338mA(VS = 12V,25Ω 负载)
- 宽输出摆幅 (VS = 12V):
- 19.4VPP(100Ω 负载)
- 18.6VPP(50Ω 负载)
- 可调功耗模式:
- 满偏置模式:19.5mA
- 中偏置模式:15mA
- 低偏置模式:10.4mA
- 低功耗关断模式
- IADJ 引脚,用于调节偏置电流
- 集成式过热保护
- 升级至 THS6212 以实现高性能
THS6222 是一款具有电流反馈架构的差分线路驱动器放大器,该器件使用德州仪器 (TI) 专有的高速硅锗 (SiGe) 工艺制造。该器件专用于在驱动重线路负载时需要高线性度的宽带、高速、电力线通信(HPLC、IEEE 1901.1)线路驱动器应用。THS6222 支持 PLC 标准,包括 G3、PRIME、ISO 15118 (HPGP)、G.hn 和 PRIME BPL。通用调制方案:OOK、FSK、OFDM。
THS6222 的独特架构可以尽可能降低静态电流,同时提供极高的线性度。该放大器具有可调的电流引脚 (IADJ),可设定多种偏置模式的额定电流消耗,从而提供更佳的节能效果,而无需发挥放大器的全部性能。关断偏置模式能够在时分多路复用 (TDM) 系统中进一步降低接收模式下的功耗,同时保持高输出阻抗。集成式 1/2 Vs 共模缓冲器不需要外部元件,从而降低了系统成本并节省了布板空间。
57VPP(100Ω 负载)的宽输出摆幅搭配 32V 电源以及超过 650mA 的电流驱动(25Ω 负载),可提供低失真的宽带动态范围。
THS6222 采用 16 引脚和 24 引脚 VQFN 封装(带有外露散热焊盘),额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | THS6222 具有共模缓冲器的 8V 至 32V 差分 HPLC 线路驱动器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 1月 3日 |
设计指南 | 太阳能电力线通信参考设计 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 1月 23日 | |
应用简报 | 太阳能应用中的电力线通信 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 13日 | |
应用简报 | LiFi:适用于无线光通信的 TI 高速产品 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 4日 | |
用户指南 | THS6222RHF 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 | |
应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PLC010935BP — PLC010935BP 适用于太阳能电力线通信的 BoosterPack™ 插件模块参考设计
PLC010935BP BoosterPack™ 插件模块是 TIDA-010935 参考设计的可订购版本。 此 BoosterPack 插件模块与适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件搭配使用,通过 UART 转 PLC THVD8000 和 THS6222 线路驱动器实现电力线通信 (PLC)。 了解 THS6222 器件失真性能和输出驱动、THVD8000 开关键控调制以及 Arm Cortex-M0+ MCU 硬件和软件功能的优势,从而为各种应用启用 PLC。
THS6222RHFEVM — THS6222 评估模块
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-010935 — 太阳能电力线通信参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
WAFERSALE (YS) | — |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。