THVD1454EVM
THVD1454 具有集成式 120Ω 可切换终端的 RS-485 收发器评估模块
THVD1454EVM
概述
THVD1424EVM 提供了一种快速评估 TI THVD1454 的方法。 THVD1454 是一款采用 10-VSON (DRC) 封装的半双工 RS-485 收发器,具有可选择的数据速率和可切换的集成端接电阻器。
特性
- 预装了 THVD1454,开箱即用
- VCC 到 GND 和 GND 到 EARTH 连接之间分别预装了两个 10µF 和两个 47µF 的去耦电容器
- 提供电阻器焊盘,用于在 GND 和 EARTH 之间建立电阻链路
- 一个 4x2 接头连接,用于传输特殊功能控制信号
- 共享差分总线上有外部端接电阻器和电容器焊盘
RS-485 和 RS-422 收发器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | THVD1454EVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-3-1 |
| 证书 | THVD1454EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-9-20 |