THVD1454
- 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
- 3V 至 5.5V 电源电压
- 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
- 半双工 RS-422/RS-485
- 总线引脚之间的引脚控制片上 120Ω 端接电阻
- 最大数据速率可配置
- SLR = 高:500kbps
- SLR = 低电平或悬空:20Mbps
- 总线 I/O 保护
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±15kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
- ±16V 总线故障保护(总线引脚上的绝对最大电压)
- 工业级工作温度范围: -40°C 至 125°C
- 低功耗
- 关断电源电流 < 5µA
- 运行期间静态电流 < 3mA
- 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
- 节省空间的小型高效散热型 10 引脚 VSON 封装 (3mm x 3mm)
这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护元件。这些器件由 3V 至 5.5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,从而使这些器件适用于长线缆上的多点应用。
THVD1454 采用节省空间的高效散热型 10 引脚 VSON 封装 (3mm x 3mm)。该器件的额定温度范围为 -40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | THVD1454 具有集成120Ω 可切换终端和压摆率控制功能的 3V 至 5.5V 半双工 RS-485 收发器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 28日 |
| 白皮书 | 借助灵活的 RS-485 收发器缩短系统设计时间并降低成本 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 7月 11日 | |
| 白皮书 | 利用靈活的 RS-485 收發器減少系統設計時間與成本 (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 27日 | |||
| 白皮书 | 유연한 RS-485 트랜시버를 이용해 시스템 설계 소요 시간과 비용을 절감하세요 (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 27日 | |||
| 证书 | THVD1454EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
THVD1454EVM — THVD1454 具有集成式 120Ω 可切换终端的 RS-485 收发器评估模块
THVD1424EVM 提供了一种快速评估 TI THVD1454 的方法。 THVD1454 是一款采用 10-VSON (DRC) 封装的半双工 RS-485 收发器,具有可选择的数据速率和可切换的集成端接电阻器。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-010947 — 采用 AMR 传感器的高分辨率低延迟紧凑型绝对角度编码器参考设计
此参考设计演示了一种小尺寸、绝对、单圈磁旋转角度编码器电路设计,该设计采用高精度模拟 AMR 360° 角度传感器,具有正弦和余弦差分比指标模拟输出以及使用霍尔传感器的集成象限检测。Cortex M0 MCU 包含 4MSPS 双采样 12 位 ADC 和在 250kSPS 下高达 14 位的有效分辨率,通过硬件均值计算实现低噪声和低延迟绝对角度计算,以及用于高速数据传输的 4Mbaud UART。绝对编码器需要 5V 输入电源电压(容差为 ±10%),并使用半双工 RS-485 收发器提供双向通信接口。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。