TIDA-00030

电池组端 Impedance Track 电量监测计集成保护装置参考设计

TIDA-00030

设计文件

概述

该参考设计将 BQ27741 与 GaugeStudio 软件结合使用,为客户提供用于开发置于锂基电池组内的电池电量监测计模块的工具。客户能够对该解决方案进行配置,从而可提供精确的电池电量监测信息。也可以使用该设计对集成的保护功能进行评估。通过其中的 RAM 寄存器,可为客户提供电池电压、温度测量和剩余电量状态等信息。客户也可以根据数据表评估 BQ27741 IC。

特性
  • 串联电池数:1S
  • 最大输入电压:4.5V
  • 最大充电电流:6A
  • 通信:I2C 或 HDQ
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU075.PDF (6275 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR044.PDF (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU076.PDF (98 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR043.PDF (111 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ27741-G1带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ27742-G1具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00030 Test Results 2013-8-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频