可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
BQ27Z746 正在供货 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 Integrated protection, SHA-256 authentication, low-voltage (2.0 V) operation, black box recorder

产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 200 Battery capacity (max) (mAh) 16000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 200 Battery capacity (max) (mAh) 16000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZF) 15 4.8125 mm² 1.75 x 2.75
  • 单节锂离子电池电量监测计和保护器 应用
  • 微控制器外设提供:
    • 具有低值感应电阻(5mΩ 至 20mΩ)的
      精密 16 位高侧库仑计数器
    • 用于报告电池温度的外部和内部温度传感器
    • 使用寿命和电流数据记录
    • 64 字节非易失性暂用闪存
    • 通过 SHA-1 认证
  • 基于已获专利的 Impedance Track™技术的电池电量计量
    • 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
    • 针对电池老化、自放电和温度以及额定引入效应的自动调节
  • 集成高侧 NMOS 保护场效应晶体管 (FET) 驱动
  • 基于硬件的安全与防护功能:
    • 过压保护 (OVP)
    • 欠压保护 (UVP)
    • 充电过流 (OCC)
    • 放电过流 (OCD)
    • 放电短路 (SCD)
  • 采用 I2C 和 HDQ 通信接口格式,用于与主机系统通信
  • 超紧凑 15 焊球 NanoFree™DSBGA
  • 单节锂离子电池电量监测计和保护器 应用
  • 微控制器外设提供:
    • 具有低值感应电阻(5mΩ 至 20mΩ)的
      精密 16 位高侧库仑计数器
    • 用于报告电池温度的外部和内部温度传感器
    • 使用寿命和电流数据记录
    • 64 字节非易失性暂用闪存
    • 通过 SHA-1 认证
  • 基于已获专利的 Impedance Track™技术的电池电量计量
    • 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
    • 针对电池老化、自放电和温度以及额定引入效应的自动调节
  • 集成高侧 NMOS 保护场效应晶体管 (FET) 驱动
  • 基于硬件的安全与防护功能:
    • 过压保护 (OVP)
    • 欠压保护 (UVP)
    • 充电过流 (OCC)
    • 放电过流 (OCD)
    • 放电短路 (SCD)
  • 采用 I2C 和 HDQ 通信接口格式,用于与主机系统通信
  • 超紧凑 15 焊球 NanoFree™DSBGA

德州仪器 (TI) bq27742-G1 器件是一款电量监测计,适用于单节锂离子电池组。此电量计使用已获专利的 Impedance Track™技术,可预测剩余电池电量和系统运行的速率、温度和老化补偿并且具有最高精度。此器件还含有一个完全集成的高侧保护器,无需单独的锂离子保护电路即可对是否存在过压、欠压、充电过流、放电过流和放电短路条件进行全套高精度故障检测。硬件保护功能提供了内置数据闪存可编程功能,方便针对不同的终端设备需求重新配置现有器件。

这款电量监测计可提供剩余电池电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV)、电流 (mA) 和温度 (°C) 等信息,以及整个电池使用寿命期间记录的重要参数。此器件还支持中断主机,指示检测到各种重要的故障条件并汇报给系统。

DSBGA 是 15 焊球封装 (2.78mm × 1.96mm),非常适合空间受限的 应用。

德州仪器 (TI) bq27742-G1 器件是一款电量监测计,适用于单节锂离子电池组。此电量计使用已获专利的 Impedance Track™技术,可预测剩余电池电量和系统运行的速率、温度和老化补偿并且具有最高精度。此器件还含有一个完全集成的高侧保护器,无需单独的锂离子保护电路即可对是否存在过压、欠压、充电过流、放电过流和放电短路条件进行全套高精度故障检测。硬件保护功能提供了内置数据闪存可编程功能,方便针对不同的终端设备需求重新配置现有器件。

这款电量监测计可提供剩余电池电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV)、电流 (mA) 和温度 (°C) 等信息,以及整个电池使用寿命期间记录的重要参数。此器件还支持中断主机,指示检测到各种重要的故障条件并汇报给系统。

DSBGA 是 15 焊球封装 (2.78mm × 1.96mm),非常适合空间受限的 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq27742-G1 具有可编程硬件保护功能的单节锂离子电池电量监测计 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 3月 23日
* 用户指南 bq27742-G1 Single-Cell Impedance Track™ Battery Fuel Gauge TRM (Rev. C) 2015年 7月 20日
应用手册 TI 电量计Checksum功能的介绍 2020年 7月 27日
应用手册 TI 电量计通讯异常的分析经验 2020年 7月 27日
EVM 用户指南 bq27742EVM Single-Cell Impedance Track™ Technology Evaluation Module 2014年 1月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ27742EVM — bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块

BQ27742EVM 搭配 Battery Management Studio 软件,为客户提供了用于开发电池电量监测计模块(用于放置在锂基电池包中)的工具。  客户能够配置 BQ27742EVM,以便其可以提供精确的电池电量监测信息。  也可以使用此 EVM 评估集成保护功能。  BQ27742EVM 通过其 RAM 寄存器为客户提供电池电压、温度测量和剩余电量状态等信息。BQ27742EVM 使客户能够根据相应数据表对 BQ27742 IC 进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

EV2400 — EV2400 评估模块接口板

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
应用软件和框架

GPCCHEM — Gauging Parameter Calculator:匹配 Impedance Track 电量监测计的化学成分

在优化室温或低温性能之前,必须准备好 GPC Chemistry ID Matching for Impedance Track Gas Gauges(查找最接近的化学成分匹配)。

Gauging Parameter Calculator Chemistry ID Matching for Impedance Track Gas Gauges (GPCCHEM) 是一款数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的化学成分 ID。化学成分 ID 由德州仪器 (TI) 定义,可以使用 Battery Management Studio (bqStudio) 进行编程。利用 (...)

应用软件和框架

GPCRA0 — gpcra0

Gauging Parameter Calculator – Optimize room temperature performance for Impedance track gas gauges (GPCRA0) / Golden GG Maker is a math calculation tool that helps the battery designer to refine the Impedance Track battery gauge parameters for a given battery profile. It provides optimized (...)
用户指南: PDF
驱动程序或库

BQ27XXXSW-LINUX — 用于 BQ27XXX 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the BQ27x series of Battery Fuel Gauges. The Linux driver supports communication through the I2C/HDQ bus and interfaces with the power supply sub-system to monitor battery properties.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

(...)

固件

SLUC558 bq27742-G1 firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

固件

SLUC606 Host System Calibration Method Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
支持软件

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
支持软件

BQMTESTER-MKST-UPDATE Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
参考设计

TIDA-00238 — bq27742 单节锂离子电池组的完整监测与保护方案

此参考设计使用 bq27742 以及 Battery Management Studio (Bqstudio) 软件,为客户提供了开发电池电量监测计模块所需要的工具,以便将其放置在锂基电池组中。客户能够配置该解决方案,以便其可以提供精确的电池电量监测信息。通过此设计,还可评估其集成的保护功能。通过 RAM 寄存器向客户提供电池电压、温度测量值以及剩余电量状态等信息。客户还可以根据数据手册对 BQ27742 IC 进行评估
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00030 — 电池组端 Impedance Track 电量监测计集成保护装置参考设计

该参考设计将 BQ27741 与 GaugeStudio 软件结合使用,为客户提供用于开发置于锂基电池组内的电池电量监测计模块的工具。客户能够对该解决方案进行配置,从而可提供精确的电池电量监测信息。也可以使用该设计对集成的保护功能进行评估。通过其中的 RAM 寄存器,可为客户提供电池电压、温度测量和剩余电量状态等信息。客户也可以根据数据表评估 BQ27741 IC。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZF) 15 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频