TIDA-00038
多节同步开关模式的参考设计
TIDA-00038
概述
该参考设计是一套完整的充电器模块,可使用 bq24707 器件对多节(1 到 4 节)同步笔记本电脑充电器进行评估。它设计用于为锂离子或锂聚合物应用提供高达 4A 的充电电流。该充电电流可由 SMBus 接口通过 EV2300 接口板编程。该参考设计未随附 EV2300 接口板,因此必须单独订购。该设计中包括高效率的同步电池充电器,组件数量非常少,适用于空间有限的多化学物电池充电应用。可通过 SMBus 接口对充电电压、充电电流、输入电流和灵活充电选项进行编程。
特性
- 串联电池数:1S 至 4S
- 最大输入电压:24V
- 最大充电电流:8A
- 拓扑:开关模式
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | TIDA-00038 Test Results | 2013年 8月 26日 |