TIDA-00049
用于太阳能电池充电的高效同步开关模式充电器控制器参考设计
TIDA-00049
概述
此参考设计适合于太阳能电池应用。此设计采用集成开关模式电池充电控制器,可提供输入电压调节,从而可在输入电压下降至低于可编程电平时减小充电电流。输入电源由太阳能电池板供电时,输入调节环路将电池板维持在最大电源输入状态。此解决方案也称为 HPA639 A。手册包含物料清单、板布局和原理图。用户指南描述该解决方案的功能和操作。
特性
- 串联电池数:1S 至 6S
- 最大输入电压:28V
- 最大充电电流:8A
- 拓扑:开关模式
- 通信:独立
- 功能:用于太阳能电池板的可编程最大功率点跟踪 (MPPT);
- 可调节充电电压
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00049 Test Results | 2013年 8月 27日 |