产品详情

Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6 Charge current (max) (A) 10 Vin (max) (V) 28 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 2.1 Battery charge voltage (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 33 Control topology Switch-Mode Buck Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP, Solar input/MPPT, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6 Charge current (max) (A) 10 Vin (max) (V) 28 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 2.1 Battery charge voltage (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 33 Control topology Switch-Mode Buck Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP, Solar input/MPPT, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RVA) 16 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 通过输入电压调节实现最大功率点跟踪 (MPPT) 功能
  • 可编程 MPPT 设置
  • 5V 至 28V 输入太阳能电池板
  • 600kHz NMOS-NMOS 同步降压控制器
  • 电阻可编程浮充电压
  • 适用于锂离子/聚合物、磷酸铁锂、铅酸化学电池
  • 精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±3% 充电电流调节
    • ±0.6% 输入电压调节
  • 高集成度
    • 内部环路补偿
    • 内部数字软启动
  • 安全
    • 输入过压保护
    • 电池温度感应
    • 电池欠电检测
    • 热关断保护
  • 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
  • MPPSET 充电使能引脚
  • 自动休眠模式,可降低功耗
    • 关闭状态电池放电电流 < 15µA
  • 小型 3.5 × 3.5mm2、16 引脚 QFN 封装
  • 通过输入电压调节实现最大功率点跟踪 (MPPT) 功能
  • 可编程 MPPT 设置
  • 5V 至 28V 输入太阳能电池板
  • 600kHz NMOS-NMOS 同步降压控制器
  • 电阻可编程浮充电压
  • 适用于锂离子/聚合物、磷酸铁锂、铅酸化学电池
  • 精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±3% 充电电流调节
    • ±0.6% 输入电压调节
  • 高集成度
    • 内部环路补偿
    • 内部数字软启动
  • 安全
    • 输入过压保护
    • 电池温度感应
    • 电池欠电检测
    • 热关断保护
  • 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
  • MPPSET 充电使能引脚
  • 自动休眠模式,可降低功耗
    • 关闭状态电池放电电流 < 15µA
  • 小型 3.5 × 3.5mm2、16 引脚 QFN 封装

BQ24650 器件是一款高度集成的开关模式电池充电控制器。它提供了输入电压调节功能,在输入电压低于编程电平时可降低充电电流。当输入端使用太阳能电池板供电时,输入调节环路会降低充电电流,使太阳能电池板提供最大的功率输出。

BQ24650 提供一个频率恒定的同步 PWM 控制器,该控制器具有高精度充电电流和电压调节、充电预调节、充电终止和充电状态监控功能。

BQ24650 分三个阶段对电池充电:预充电、恒流充电和恒压充电。当电流达到快速充电速率的 10% 时,充电操作被终止。预充电计时器固定为 30 分钟。当电池电压低于内部阈值时,BQ24650 会自动重启充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。

BQ24650 支持 2.1V 至 26V 的电池电压范围,且 VFB 设置为 2.1V 反馈基准。通过选择适当的检测电阻可以对充电电流进行编程。BQ24650 采用 16 引脚 3.5mm × 3.5mm2 薄型 QFN 封装。

BQ24650 器件是一款高度集成的开关模式电池充电控制器。它提供了输入电压调节功能,在输入电压低于编程电平时可降低充电电流。当输入端使用太阳能电池板供电时,输入调节环路会降低充电电流,使太阳能电池板提供最大的功率输出。

BQ24650 提供一个频率恒定的同步 PWM 控制器,该控制器具有高精度充电电流和电压调节、充电预调节、充电终止和充电状态监控功能。

BQ24650 分三个阶段对电池充电:预充电、恒流充电和恒压充电。当电流达到快速充电速率的 10% 时,充电操作被终止。预充电计时器固定为 30 分钟。当电池电压低于内部阈值时,BQ24650 会自动重启充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。

BQ24650 支持 2.1V 至 26V 的电池电压范围,且 VFB 设置为 2.1V 反馈基准。通过选择适当的检测电阻可以对充电电流进行编程。BQ24650 采用 16 引脚 3.5mm × 3.5mm2 薄型 QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于太阳能应用且具有最大功率点跟踪功能的 BQ24650 独立式同步降压电池充电控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 15日
应用手册 How to Charge a Lead-Acid Battery With a Li-Ion Charger 2020年 4月 29日
应用手册 BQ241xx/BQ246xx Selection of Multi-Cell Standalone Switching Battery Chargers 2019年 12月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用手册 Preventing bq24650 Leakage Current When Using Shaded Solar Panels 2016年 9月 19日
模拟设计期刊 太阳能降压/升压电池充电器 2012年 6月 1日
模拟设计期刊 2012 年第 2 季度刊模拟应用学报 2012年 4月 26日
模拟设计期刊 模拟应用期刊 2011 第三季度 英语版 2011年 12月 2日
模拟设计期刊 2011 年第 4 期模拟应用学报 2011年 11月 9日
模拟设计期刊 太阳能充电解决方案可提供用于多节的窄电压 DC/DC 系统总线 2011年 11月 9日
应用手册 Using the bq24650 to Charge a Sealed, Lead-Acid Battery (Rev. A) 2011年 10月 4日
应用手册 How to Review a Multicell Switching Charger Schematic 2011年 9月 21日
应用手册 Maximum Power Point Tracking With the bq24650 Charger. (Rev. A) 2011年 8月 15日
用户指南 bq24650EVM Synchronous, Switch-Mode, Battery Charge Controller for Solar Power (Rev. A) 2010年 10月 16日
应用手册 Using the bq24650 to Charge a LiFePO4 battery 2010年 8月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24650EVM-639 — 适用于太阳能的 BQ24650 评估模块同步开关模式电池充电控制器

BQ24650EVM 评估模块可帮助用户评估 bq24650 同步电池充电器。bq24650 是高度集成的开关模式电池充电控制器。它提供了输入电压调节,在输入电压低于编程电平时可降低充电电流。输入电源由太阳能面板供电时,输入调节环路将面板维持在最大电源输入状态。BQ24650EVM 也称为 HPA639 A。手册包含 bq24650EVM 物料清单、板面布局和原理图。用户指南 SLUU444 描述了 bq24650EVM 的功能和操作。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLUC175 bq246xx Calculation Tool V1.5

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24600 独立 1 至 6 节降压电池充电控制器 BQ24610 具有 5V 至 28V 输入的独立 1 至 6 节降压电池充电控制器 BQ24616 符合 JEITA 标准的独立 1 至 6 节降压电池充电控制器 BQ24617 具有 5V 至 24V 输入的独立 1 至 5 节降压电池充电控制器 BQ24618 支持 USB 且具有 5V 至 28V 输入的独立 1 至 6 节降压电池充电控制器 BQ24620 适用于磷酸锂电池的独立 1 至 7 节降压电池充电控制器 BQ24630 适用于磷酸铁锂电池、具有系统功率的独立 1 至 7 节降压电池充电控制器 BQ24640 适用于超级电容器的独立 1 至 8 节降压电池充电控制器 BQ24650 具有太阳能输入和集成式 MPPT 的独立 1 至 6 节降压电池充电控制器
计算工具

SLUC229 MPP Tracking with bq24650 and NTC Thermistor

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24650 具有太阳能输入和集成式 MPPT 的独立 1 至 6 节降压电池充电控制器
参考设计

TIDA-00049 — 用于太阳能电池充电的高效同步开关模式充电器控制器参考设计

此参考设计适合于太阳能电池应用。此设计采用集成开关模式电池充电控制器,可提供输入电压调节,从而可在输入电压下降至低于可编程电平时减小充电电流。输入电源由太阳能电池板供电时,输入调节环路将电池板维持在最大电源输入状态。此解决方案也称为 HPA639 A。手册包含物料清单、板布局和原理图。用户指南描述该解决方案的功能和操作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RVA) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频