TIDA-00051

系统端 Impedance Track™ 电量监测计参考设计

TIDA-00051

设计文件

概述

此参考设计包含一个带有集成电流感应电阻器的 bq27425-G2B 电路模块。使用此设计需要配备用于油量表接口的 EV2300 或 EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。该电路模块包含一个 bq27425-G2B 集成电路,还包含监控和预测容量所需的所有其他板载组件,适用于系统端电量监测解决方案。此参考设计直接与电池组相连。

特性
  • 串联电池节数:1S
  • 最大输入电压:4.5V
  • 最大充电电流:2A
  • 通信:I2C
  • 集成检测电阻
  • 本参考设计需要使用通信收发器;EV2400
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU114.PDF (770 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR087.PDF (43 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU115.PDF (273 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR086.PDF (43 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ27425-G1具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计

数据表: PDF
电池充电器 IC

BQ24160具有双输入、电源路径和 USB 检测功能的 I2C 单节 2.5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00051 Test Results 2013-8-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频