可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
BQ27427 正在供货 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 Low power consumption, internal sense resistor and battery state-of-health (aging) estimates

产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 4000 Implementation System External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 4000 Implementation System External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZF) 15 4.8125 mm² 1.75 x 2.75
  • 用于 1-Series LiCoO2 电池应用的电池电量计量器
  • 基于已获得专利的 Impedance Track™ 技术很容易对电池电量计量进行配置
    • 可提供准确充电状态报告的模型电池放电曲线
    • 可针对电池老化、电池自放电以及温度/速率的低效率进行自动调节
    • 低值集成感应电阻器
      (典型值 10 mΩ)
  • 驻留在系统主板上
    • 可与嵌入式或可拆卸电池组一起工作
    • 集成的 LDO 器件使设备可由电池组直接供电
  • 微处理器外设提供:
    • 准确的电池电量计量
    • 支持电池温度报告的内部温度传感器
    • 可配置充电状态 (SOC) 中断
  • I2C 用于与系统微控制器端口相连接
  • 小型 15 引脚 2.69 × 1.75 mm,0.5 mm 间距
    CSP 封装
  • 用于 1-Series LiCoO2 电池应用的电池电量计量器
  • 基于已获得专利的 Impedance Track™ 技术很容易对电池电量计量进行配置
    • 可提供准确充电状态报告的模型电池放电曲线
    • 可针对电池老化、电池自放电以及温度/速率的低效率进行自动调节
    • 低值集成感应电阻器
      (典型值 10 mΩ)
  • 驻留在系统主板上
    • 可与嵌入式或可拆卸电池组一起工作
    • 集成的 LDO 器件使设备可由电池组直接供电
  • 微处理器外设提供:
    • 准确的电池电量计量
    • 支持电池温度报告的内部温度传感器
    • 可配置充电状态 (SOC) 中断
  • I2C 用于与系统微控制器端口相连接
  • 小型 15 引脚 2.69 × 1.75 mm,0.5 mm 间距
    CSP 封装

德州仪器 (TI) bq27425 系统端 LiCoO2电池电量计量器是一款易于配置的微处理器外设,可为单节 LiCoO2 电池组提供电量计量。 该器件只需很少的用户配置和系统微处理器固件开发便可实现准确的电量计量。

bq27425 采用获专利的 Impedance Track™ 算法支持电量计量,可提供诸如剩余电池容量 (mAh)、充电状态 (%)、电池电压 (mV) 等信息。

通过 bq27425 进行电池电量计量只需将 PACK+ (P+) 与PACK– (P–) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路。 所采用的 15-引脚 2.69 × 1.75 mm,0.5 mm 间距的 CSP封装方式非常适合空间有限的应用。

德州仪器 (TI) bq27425 系统端 LiCoO2电池电量计量器是一款易于配置的微处理器外设,可为单节 LiCoO2 电池组提供电量计量。 该器件只需很少的用户配置和系统微处理器固件开发便可实现准确的电量计量。

bq27425 采用获专利的 Impedance Track™ 算法支持电量计量,可提供诸如剩余电池容量 (mAh)、充电状态 (%)、电池电压 (mV) 等信息。

通过 bq27425 进行电池电量计量只需将 PACK+ (P+) 与PACK– (P–) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路。 所采用的 15-引脚 2.69 × 1.75 mm,0.5 mm 间距的 CSP封装方式非常适合空间有限的应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 系统一侧Impedance Track™ 具有集成感应电阻器的电池电量计量器 数据表 英语版 PDF | HTML 2011年 11月 29日
用户指南 bq27425 EVM: Single-Cell Impedance Track Technology (Rev. A) 2013年 1月 18日
应用手册 bq27425-G1 to bq27425-Gx Change List 2012年 10月 19日
应用手册 Configuring the bq27425G1-v2.02 2012年 8月 28日
应用手册 Going to Production With the bq27425 2012年 4月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
驱动程序或库

BQ27XXXSW-LINUX — 用于 BQ27XXX 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the BQ27x series of Battery Fuel Gauges. The Linux driver supports communication through the I2C/HDQ bus and interfaces with the power supply sub-system to monitor battery properties.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

(...)

支持软件

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
支持软件

SLUC261 Gas Gauge Chemistry Updater Setup v7.82

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SLUC313 bq27425-G1 Evaluation Software Installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

CAD/CAE 符号

Mathcad Chemistry Selection Tool (Rev. DJ)

SLUC138DJ.ZIP (6840 KB)
参考设计

TIDA-00051 — 系统端 Impedance Track™ 电量监测计参考设计

此参考设计包含一个带有集成电流感应电阻器的 bq27425-G2B 电路模块。使用此设计需要配备用于油量表接口的 EV2300 或 EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。该电路模块包含一个 bq27425-G2B 集成电路,还包含监控和预测容量所需的所有其他板载组件,适用于系统端电量监测解决方案。此参考设计直接与电池组相连。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZF) 15 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频