TIDA-00068

具有 DPD 反馈路径的基站收发器

TIDA-00068

设计文件

概述

该设计适用于小型蜂窝基站开发平台。其提供两条实际的接收路径、两条复杂的传输路径和一条共享的实际反馈路径。该设计具有小型蜂窝基站的尺寸,却具有大型基站的性能。当前设计可处理高达 20MHz 的带宽。

特性
  • 2 条复杂的 Tx 路径
  • 2 条共享的实际 FB 路径
  • 2 条实际的 Rx 路径
  • 30.72M 参考输入
  • 计时:CDCE72010
  • 控制:USB/串行接口
  • 6V 电源
通信设备
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR281.PDF (47 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC012.ZIP (1940 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR280.PDF (376 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A80具有低 IQ 和使能功能的 1A、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADS4249双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
IQ 调制器

TRF370315350MHz 至 4.0GHz 正交调制器,1.5V 共模电压

数据表: PDF
IQ 调制器

TRF372017具有集成宽带 PLL/VCO 的 300MHz 至 4.8GHz 正交调制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC3484四通道 16 位 1.25GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS767具有使能和复位延迟功能的 1A、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频