TIDA-00078

具有 I/Q 校正的直接降频转换系统

TIDA-00078

设计文件

概述

TSW6011EVM 的现场可编程门阵列 (FPGA) 中实现的 I/Q 校正块,可帮助用户在无线系统中采用直接降压转换接收器架构。I/Q 校正块包含一个单抽头盲算法,该算法可校正复杂零中频接收器系统中与频率无关的 I/Q 不平衡。除了 I/Q 校正块外,FPGA 还包括一个数字增益块、一个数字功率测量块、2 个内插块、I/Q 偏移校正块和正交混合块。

特性
  1. 具有自动 IQ 校正功能的直接降压转换接收器信号链
  2. 包括 TRF371125 IQ 解调器,用于直接转换到基带
  3. ADS5282 用于捕获 IQ 接收信号以进行 IQ 处理
  4. 在 Altera Cyclone III FPGA 上提供的自动盲点 IQ 校正 IP 示例
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLWU085.PDF (2312 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR728.ZIP (2213 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR727.PDF (68 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLWR040.PDF (350 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟发生器

CDCE62005具有集成双通道 VCO 的 5/10 路输出时钟发生器/抖动消除器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS546103V 至 6V 输入、6A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADS5282八通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC5672双通道、14 位、275MSPS 数模转换器 (DAC)

数据表: PDF
IQ 解调器

TRF3711250.7GHz 至 4.0GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS760具有使能功能的 50mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS767具有使能和复位延迟功能的 1A、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Direct Down-Conversion System With I/Q Correction (TIDA-00078 CerTIfied Design) 2013-7-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频