TIDA-00091
4 类 - 宽输入范围 15W 以太网供电 (PoE) 转换器
TIDA-00091
概述
4 类 – 宽输入范围的 15W 以太网供电 (PoE) 转换器参考设计用作评估模块,供用户为 IP 安全摄像机应用开发最终产品。此参考设计已针对其宽输入电压范围进行优化;可从适配器输入(10.8 至 57-VDC 或 18 至 32-VAC)或以太网供电实现 12-V,1.25-A (15-W) 的输出电源。宽输入电压范围使得此设计与使用 12/24 VDC 或 24 VAC 辅助电源的传统应用相兼容。
特性
• 输入电压范围 10.8 至 57 VDC、18 至 32 VAC 或 PoE
• 12-V,1.25-A 输出
• 隔离型反激式,具有同步整流器以实现高效率
• 使用 TPS23756 高功率 PoE 接口和 DC/DC 控制器
• 支持 IEEE 802.3at 标准中规定的 4 类硬件
输出电压选项 | TIDA-00091.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1.25 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Synchronous^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Class-4 Wide-Input-Range 15-W Power over Ethernet (PoE) Converter Design Guide | 2014年 1月 9日 |